PAHT G 308 Ex
180B6191
Przepływ [gpm] [Maks.]: 72, Przepływ [l/min] [Maks.]: 354.2, Ciśn. wylotowe [barg] [Maks.]: 120, Ciśn. wylotowe [psig] [Maks.]: 1740, Prędkość [obr./min] [Max.]: 1250, Prędkość ciągła [obr./min.] [Min.]: 700, Zgodność ATEX: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
180B6191
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | ATEXCE |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśn. wlotowe [barg] [Maks.] | 6.0 barg |
| Ciśn. wlotowe [barg] [Min.] | 2.0 barg |
| Ciśn. wlotowe [psig] [Maks.] | 87.0 psig |
| Ciśn. wlotowe [psig] [Min.] | 29.0 psig |
| Ciśn. wylotowe [barg] [Maks.] | 120 barg |
| Ciśn. wylotowe [psig] [Maks.] | 1740 psig |
| Ciśnienie wylotowe [barg] [Min.] | 30 barg |
| Ciśnienie wylotowe [psig] [Min.] | 435 psig |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Grupa produktów | Pompowy |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | PAHT G 308 Ex |
| Materiał korpusu | AISI 316 |
| Materiał uszczelnienia | NBR |
| Outside dimensions of packaging LxWxH [in] | 22x13,2x18,3 |
| Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] | 562x336x466 |
| Pojemność skokowa [cal³/obr.] | 18.80 in³/rev |
| Pojemność skokowa [cm³/obr.] | 308.00 cm³/rev |
| Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] | 87 dBA |
| Prędkość [obr./min] [Max.] | 1250 rpm |
| Prędkość [obr./min] [Min.] | 450 rpm |
| Prędkość ciągła [obr./min.] [Min.] | 700 rpm |
| Product line | 14 |
| Produkt, opis | PAHT G pumps |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Przepływ [gpm] [Maks.] | 72.000 gal/min |
| Przepływ [gpm] [Min.] | 28.000 gal/min |
| Przepływ [l/min] [Maks.] | 354.20 l/min |
| Przepływ [l/min] [Min.] | 107.80 l/min |
| Przyłącze standardowe | Jednostki metryczne |
| REACH Candidate List substances | No |
| Rozmiar przyłącza spustowego [cal] | 0.250 in |
| Rozmiar przyłącza wlotowego (jedn. metr.) | M60 |
| Rozmiar przyłącza wylotowego (metryczne) | M60 |
| Serwis | Spare parts PAHT G 256/308 |
| Skok ciśnienia wlotowego [barg] [Maks.] | 10 barg |
| Skok ciśnienia wlotowego [psig] [Maks.] | 145 psig |
| Standard przyłącza spustowego | BSPP |
| Standard przyłącza wylotowego | Jednostki metryczne |
| Temperatura czynnika [°C] [Max.] | 50 °C |
| Temperatura czynnika [°C] [Min.] | 2 °C |
| Temperatura czynnika [°F] [Max.] | 122 °F |
| Temperatura czynnika [°F] [Min.] | 36 °F |
| Temperatura otoczenia [°C] [Max.] | 50 °C |
| Temperatura otoczenia [°C] [Min.] | 0 °C |
| Temperatura otoczenia [°F] [Max.] | 122 °F |
| Temperatura otoczenia [°F] [Min.] | 32 °F |
| Typ produktu | PAHT G 256-308 |
| Typ przyłącza spustu | Gwint |
| Typ przyłącza wlotowego | Gwint |
| Typ przyłącza wylotowego | Gwint |
| Typ, oznaczenie | PAHT G 308 Ex |
| UL mark | No |
| Zgodność ATEX | Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6 |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 121.7 Kilogram |
| Masa netto | 95 Kilogram |
| Objętość | 87.996 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162671238 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |