PAHT G 80 Ex
180B6188
Przepływ [gpm] [Maks.]: 34.4, Przepływ [l/min] [Maks.]: 132.6, Ciśn. wylotowe [barg] [Maks.]: 160, Ciśn. wylotowe [psig] [Maks.]: 2320, Prędkość [obr./min] [Max.]: 1800, Prędkość ciągła [obr./min.] [Min.]: 1000, Zgodność ATEX: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
180B6188
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | ATEXCE |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśn. wlotowe [barg] [Maks.] | 6.0 barg |
| Ciśn. wlotowe [barg] [Min.] | 0.0 barg |
| Ciśn. wlotowe [psig] [Maks.] | 87.0 psig |
| Ciśn. wlotowe [psig] [Min.] | 0.0 psig |
| Ciśn. wylotowe [barg] [Maks.] | 160 barg |
| Ciśn. wylotowe [psig] [Maks.] | 2320 psig |
| Ciśnienie wylotowe [barg] [Min.] | 30 barg |
| Ciśnienie wylotowe [psig] [Min.] | 435 psig |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Grupa produktów | Pompowy |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | PAHT G 80 Ex |
| Materiał korpusu | AISI 316 |
| Materiał uszczelnienia | NBR |
| Opis | PAHT G 80 Ex |
| Outside dimensions of packaging LxWxH [in] | 14,9x11,8x11,8 |
| Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] | 380x300x300 |
| Pojemność skokowa [cal³/obr.] | 4.88 in³/rev |
| Pojemność skokowa [cm³/obr.] | 80.00 cm³/rev |
| Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] | 86 dBA |
| Prędkość [obr./min] [Max.] | 1800 rpm |
| Prędkość [obr./min] [Min.] | 700 rpm |
| Prędkość ciągła [obr./min.] [Min.] | 1000 rpm |
| Product line | 14 |
| Produkt, opis | PAHT G pumps |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Przepływ [gpm] [Maks.] | 34.400 gal/min |
| Przepływ [gpm] [Min.] | 11.400 gal/min |
| Przepływ [l/min] [Maks.] | 132.60 l/min |
| Przepływ [l/min] [Min.] | 44.10 l/min |
| Przyłącze standardowe | BSPP |
| REACH Candidate List substances | No |
| Rozmiar przyłącza spustowego (metr.) | M6 |
| Serwis | Spare parts PAHT G 50/63/70/80/90 |
| Skok ciśnienia wlotowego [barg] [Maks.] | 20 barg |
| Skok ciśnienia wlotowego [psig] [Maks.] | 290 psig |
| Standard przyłącza spustowego | Jednostki metryczne |
| Standard przyłącza wylotowego | BSPP |
| Temperatura czynnika [°C] [Max.] | 50 °C |
| Temperatura czynnika [°C] [Min.] | 2 °C |
| Temperatura czynnika [°F] [Max.] | 122 °F |
| Temperatura czynnika [°F] [Min.] | 36 °F |
| Temperatura otoczenia [°C] [Max.] | 50 °C |
| Temperatura otoczenia [°C] [Min.] | 0 °C |
| Temperatura otoczenia [°F] [Max.] | 122 °F |
| Temperatura otoczenia [°F] [Min.] | 32 °F |
| Typ produktu | PAHT G 50-90 |
| Typ przyłącza spustu | Gwint |
| Typ przyłącza wlotowego | Gwint |
| Typ przyłącza wylotowego | Gwint |
| Typ, oznaczenie | PAHT G 80 Ex |
| UL mark | No |
| Wielkość przyłącza wlotowego [cal] | 1 1/2 in |
| Wielkość przyłącza wylotowego [cal] | 1" |
| Zgodność ATEX | Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6 |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 35.475 Kilogram |
| Masa netto | 28.5 Kilogram |
| Objętość | 23.466 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162670989 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |