Danfoss logo
PAHT G 70 UPW pump

PAHT G 70 Ex

180B6187

Przepływ [gpm] [Maks.]: 29.6, Przepływ [l/min] [Maks.]: 113.9, Ciśn. wylotowe [barg] [Maks.]: 160, Ciśn. wylotowe [psig] [Maks.]: 2320, Prędkość [obr./min] [Max.]: 1800, Prędkość ciągła [obr./min.] [Min.]: 1000, Zgodność ATEX: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyATEXCE
China RoHS complianceOut of scope
Ciśn. wlotowe [barg] [Maks.]6.0 barg
Ciśn. wlotowe [barg] [Min.]0.0 barg
Ciśn. wlotowe [psig] [Maks.]87.0 psig
Ciśn. wlotowe [psig] [Min.]0.0 psig
Ciśn. wylotowe [barg] [Maks.]160 barg
Ciśn. wylotowe [psig] [Maks.]2320 psig
Ciśnienie wylotowe [barg] [Min.]30 barg
Ciśnienie wylotowe [psig] [Min.]435 psig
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Grupa produktówPompowy
In scope of WEEENo
Material DescriptionPAHT G 70 Ex
Materiał korpusuAISI 316
Materiał uszczelnieniaNBR
OpisPAHT G 70 Ex
Outside dimensions of packaging LxWxH [in]14,9x11,8x11,8
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm]380x300x300
Pojemność skokowa [cal³/obr.]4.27 in³/rev
Pojemność skokowa [cm³/obr.]70.00 cm³/rev
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)]86 dBA
Prędkość [obr./min] [Max.]1800 rpm
Prędkość [obr./min] [Min.]700 rpm
Prędkość ciągła [obr./min.] [Min.]1000 rpm
Product line14
Produkt, opisPAHT G pumps
Cecha
Wartość
Przepływ [gpm] [Maks.]29.600 gal/min
Przepływ [gpm] [Min.]9.500 gal/min
Przepływ [l/min] [Maks.]113.90 l/min
Przepływ [l/min] [Min.]36.60 l/min
Przyłącze standardoweBSPP
REACH Candidate List substancesNo
Rozmiar przyłącza spustowego (metr.)M6
SerwisSpare parts PAHT G 50/63/70/80/90
Skok ciśnienia wlotowego [barg] [Maks.]20 barg
Skok ciśnienia wlotowego [psig] [Maks.]290 psig
Standard przyłącza spustowegoJednostki metryczne
Standard przyłącza wylotowegoBSPP
Temperatura czynnika [°C] [Max.]50 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]2 °C
Temperatura czynnika [°F] [Max.]122 °F
Temperatura czynnika [°F] [Min.]36 °F
Temperatura otoczenia [°C] [Max.]50 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Min.]0 °C
Temperatura otoczenia [°F] [Max.]122 °F
Temperatura otoczenia [°F] [Min.]32 °F
Typ produktuPAHT G 50-90
Typ przyłącza spustuGwint
Typ przyłącza wlotowegoGwint
Typ przyłącza wylotowegoGwint
Typ, oznaczeniePAHT G 70 Ex
UL markNo
Wielkość przyłącza wlotowego [cal]1 1/2 in
Wielkość przyłącza wylotowego [cal]1"
Zgodność ATEXEx II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto35.493 Kilogram
Masa netto28 Kilogram
Objętość22.604 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715162669778
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens