PAHT G 6.3 Ex
180B6129
Przepływ [gpm] [Maks.]: 4.7, Przepływ [l/min] [Maks.]: 18.1, Ciśn. wylotowe [barg] [Maks.]: 100, Ciśn. wylotowe [psig] [Maks.]: 1450, Prędkość [obr./min] [Max.]: 3000, Prędkość ciągła [obr./min.] [Min.]: 1000, Zgodność ATEX: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
180B6129
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | ATEXCE |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśn. wlotowe [barg] [Maks.] | 4.0 barg |
| Ciśn. wlotowe [barg] [Min.] | 0.0 barg |
| Ciśn. wlotowe [psig] [Maks.] | 58.0 psig |
| Ciśn. wlotowe [psig] [Min.] | 0.0 psig |
| Ciśn. wylotowe [barg] [Maks.] | 100 barg |
| Ciśn. wylotowe [psig] [Maks.] | 1450 psig |
| Ciśnienie wylotowe [barg] [Min.] | 10 barg |
| Ciśnienie wylotowe [psig] [Min.] | 145 psig |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Grupa produktów | Pompowy |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | PAHT G 6.3 Ex |
| Materiał korpusu | AISI 304 |
| Materiał uszczelnienia | NBR |
| Opis | PAHT G 6.3 Ex |
| Outside dimensions of packaging LxWxH [in] | 10,7x5,9x5,4 |
| Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] | 274x151x137 |
| Pojemność skokowa [cal³/obr.] | 0.38 in³/rev |
| Pojemność skokowa [cm³/obr.] | 6.30 cm³/rev |
| Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] | 76 dBA |
| Prędkość [obr./min] [Max.] | 3000 rpm |
| Prędkość [obr./min] [Min.] | 1000 rpm |
| Prędkość ciągła [obr./min.] [Min.] | 1000 rpm |
| Product line | 14 |
| Produkt, opis | PAHT G pumps |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Przepływ [gpm] [Maks.] | 4.700 gal/min |
| Przepływ [gpm] [Min.] | 1.400 gal/min |
| Przepływ [l/min] [Maks.] | 18.10 l/min |
| Przepływ [l/min] [Min.] | 5.40 l/min |
| Przyłącze standardowe | BSPP |
| REACH Candidate List substances | No |
| Rozmiar przyłącza spustowego (metr.) | M6 |
| Serwis | Spare parts PAHT G 2/4/6.3 |
| Skok ciśnienia wlotowego [barg] [Maks.] | 4 barg |
| Skok ciśnienia wlotowego [psig] [Maks.] | 58 psig |
| Standard przyłącza spustowego | Jednostki metryczne |
| Standard przyłącza wylotowego | BSPP |
| Temperatura czynnika [°C] [Max.] | 50 °C |
| Temperatura czynnika [°C] [Min.] | 2 °C |
| Temperatura czynnika [°F] [Max.] | 122 °F |
| Temperatura czynnika [°F] [Min.] | 36 °F |
| Temperatura otoczenia [°C] [Max.] | 50 °C |
| Temperatura otoczenia [°C] [Min.] | 0 °C |
| Temperatura otoczenia [°F] [Max.] | 122 °F |
| Temperatura otoczenia [°F] [Min.] | 32 °F |
| Typ produktu | PAHT G 2-6.3 |
| Typ przyłącza spustu | Gwint |
| Typ przyłącza wlotowego | Gwint |
| Typ przyłącza wylotowego | Gwint |
| Typ, oznaczenie | PAHT G 6.3 Ex |
| UL mark | No |
| Wielkość przyłącza wlotowego [cal] | 1/2 in |
| Wielkość przyłącza wylotowego [cal] | 1/4" |
| Zgodność ATEX | Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6 |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 4.89 Kilogram |
| Masa netto | 4.691 Kilogram |
| Objętość | 5.775 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162670514 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |