PAHT 32
180B1046
Przepływ [gpm] [Maks.]: 14, Przepływ [l/min] [Maks.]: 44.2, Ciśn. wylotowe [barg] [Maks.]: 160, Ciśn. wylotowe [psig] [Maks.]: 2321, Prędkość [obr./min] [Max.]: 2400, Prędkość ciągła [obr./min.] [Min.]: 1000
180B1046
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | CE |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Ciśn. wlotowe [barg] [Maks.] | 50.0 barg |
| Ciśn. wlotowe [barg] [Min.] | 10.0 barg |
| Ciśn. wlotowe [psig] [Maks.] | 725.0 psig |
| Ciśn. wlotowe [psig] [Min.] | 145.0 psig |
| Ciśn. wylotowe [barg] [Maks.] | 160 barg |
| Ciśn. wylotowe [psig] [Maks.] | 2321 psig |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Grupa produktów | Pompowy |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | PAHT G 32 LP |
| Prędkość [obr./min] [Max.] | 2400 rpm |
| Prędkość [obr./min] [Min.] | 700 rpm |
| Prędkość ciągła [obr./min.] [Min.] | 1000 rpm |
| Product line | 14 |
| Produkt, opis | PAHT G pumps |
| Przepływ [gpm] [Maks.] | 14.000 gal/min |
| Przepływ [l/min] [Maks.] | 44.20 l/min |
| REACH Candidate List substances | No |
| Typ produktu | PAHT G 20-32 |
| Typ, oznaczenie | PAHT 32 |
| UL mark | No |
| Zgodność ATEX | No |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 23.5 Kilogram |
| Masa netto | 17.622 Kilogram |
| Objętość | 20.655 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162709177 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |