Danfoss logo
PAHT 20 UPW pump

PAHT 20

180B1044

Przepływ [gpm] [Maks.]: 8.6, Przepływ [l/min] [Maks.]: 27, Ciśn. wylotowe [barg] [Maks.]: 100, Ciśn. wylotowe [psig] [Maks.]: 1450, Prędkość [obr./min] [Max.]: 2400, Prędkość ciągła [obr./min.] [Min.]: 1000

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Ciśn. wylotowe [barg] [Maks.]100 barg
Ciśn. wylotowe [psig] [Maks.]1450 psig
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówPompowy
In scope of WEEENo
Cecha
Wartość
Material DescriptionPAHT G 20 LP
Prędkość [obr./min] [Max.]2400 rpm
Prędkość [obr./min] [Min.]700 rpm
Prędkość ciągła [obr./min.] [Min.]1000 rpm
Product line14
Produkt, opisPAHT G pumps
Przepływ [gpm] [Maks.]8.600 gal/min
Przepływ [l/min] [Maks.]27.00 l/min
REACH Candidate List substancesNo
Typ produktuPAHT 20-32
Typ, oznaczeniePAHT 20
UL markNo

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto23.8 Kilogram
Masa netto18 Kilogram
Objętość20.655 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715162709139
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens