Danfoss logo
PAHT 20 UPW pump

PAHT 32

180B0072

Przepływ [gpm] [Maks.]: 15.1, Przepływ [l/min] [Maks.]: 47.4, Ciśn. wylotowe [barg] [Maks.]: 50, Ciśn. wylotowe [psig] [Maks.]: 725, Prędkość [obr./min] [Max.]: 2400, Prędkość ciągła [obr./min.] [Min.]: 1000

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Ciśn. wlotowe [barg] [Maks.]6.0 barg
Ciśn. wlotowe [barg] [Min.]2.0 barg
Ciśn. wlotowe [psig] [Maks.]87.0 psig
Ciśn. wlotowe [psig] [Min.]29.0 psig
Ciśn. wylotowe [barg] [Maks.]50 barg
Ciśn. wylotowe [psig] [Maks.]725 psig
Ciśnienie wylotowe [barg] [Min.]10 barg
Ciśnienie wylotowe [psig] [Min.]145 psig
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówPompowy
In scope of WEEENo
Material DescriptionPAHT 32 LP
Materiał korpusuAISI 316
Materiał uszczelnieniaNBR
Outside dimensions of packaging LxWxH [in]11,8x10,6x10
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm]300x270x255
Pojemność skokowa [cal³/obr.]1.95 in³/rev
Pojemność skokowa [cm³/obr.]32.00 cm³/rev
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)]79 dBA
Prędkość [obr./min] [Max.]2400 rpm
Prędkość [obr./min] [Min.]700 rpm
Prędkość ciągła [obr./min.] [Min.]1000 rpm
Cecha
Wartość
Product line14
Produkt, opisPAHT pumps
Przepływ [gpm] [Maks.]15.100 gal/min
Przepływ [l/min] [Maks.]47.40 l/min
Przyłącze standardoweBSPP
REACH Candidate List substancesNo
Rozmiar przyłącza spustowego (metr.)M6
SerwisTak
Skok ciśnienia wlotowego [barg] [Maks.]20 barg
Skok ciśnienia wlotowego [psig] [Maks.]290 psig
Standard przyłącza spustowegoJednostki metryczne
Standard przyłącza wylotowegoBSPP
Temperatura czynnika [°C] [Max.]50 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]2 °C
Temperatura czynnika [°F] [Max.]122 °F
Temperatura czynnika [°F] [Min.]36 °F
Temperatura otoczenia [°C] [Max.]50 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Min.]0 °C
Temperatura otoczenia [°F] [Max.]122 °F
Temperatura otoczenia [°F] [Min.]32 °F
Typ produktuPAHT 20-32
Typ przyłącza spustuGwint
Typ przyłącza wlotowegoGwint
Typ przyłącza wylotowegoGwint
Typ, oznaczeniePAHT 32
UL markNo
Wielkość przyłącza wlotowego [cal]1 1/4 in
Wielkość przyłącza wylotowego [cal]3/4 in
Zgodność ATEXNo

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto19.833 Kilogram
Masa netto18 Kilogram
Objętość20.655 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715162709115
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens