Danfoss logo
APP pump

APP pump with ceramic, APP D 21 - 38

180B5055

Przepływ [gpm] [Maks.]: 78.18, Przepływ [l/min] [Maks.]: 555, Ciśn. wylotowe [barg] [Maks.]: 60, Ciśn. wylotowe [psig] [Maks.]: 1015, Prędkość [obr./min] [Max.]: 600, Prędkość [obr./min] [Min.]: 1500

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Ciśn. wylotowe [barg] [Maks.]60 barg
Ciśn. wylotowe [psig] [Maks.]1015 psig
Ciśnienie wylotowe [barg] [Min.]10 barg
Ciśnienie wylotowe [psig] [Min.]145 psig
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówPompowy
In scope of WEEENo
Material DescriptionAPP D 21/1500 01 A3B
Cecha
Wartość
Materiał korpusuDuplex
Materiał uszczelnieniaFKM
OpisAPP pump with ceramics.
Prędkość [obr./min] [Max.]600 rpm
Prędkość [obr./min] [Min.]1500 rpm
Product line14
Produkt, opisAPP pump with ceramic
Przepływ [gpm] [Maks.]78.180 gal/min
Przepływ [l/min] [Maks.]555.00 l/min
Przepływ [m³/h] [Max.]22.20 m³/h
REACH Candidate List substancesNo
Typ produktuAPP 21-38
Typ, oznaczenieAPP D 21 - 38
UL markNo
Zgodność ATEXNo

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto130 Kilogram
Masa netto112 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość91.127 Liter
EAN/UPC5715162959886