APP 26/1500
180B5039
Przepływ [gpm] [Maks.]: 91.4, Przepływ [l/min] [Maks.]: 287, Ciśn. wylotowe [barg] [Maks.]: 124, Ciśn. wylotowe [psig] [Maks.]: 1800, Prędkość [obr./min] [Max.]: 1500, Prędkość [obr./min] [Min.]: 600
180B5039
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | CE |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Ciśn. wlotowe [barg] [Maks.] | 10.0 barg |
| Ciśn. wlotowe [psig] [Maks.] | 145.0 psig |
| Ciśn. wylotowe [barg] [Maks.] | 124 barg |
| Ciśn. wylotowe [psig] [Maks.] | 1800 psig |
| Ciśnienie wylotowe [barg] [Min.] | 70 barg |
| Ciśnienie wylotowe [psig] [Min.] | 1015 psig |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Grupa produktów | Pompowy |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | APP D 26/1500 01 A6B |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Materiał korpusu | Duplex |
| Materiał uszczelnienia | FKM |
| Opis | APP pump with ceramic. |
| Prędkość [obr./min] [Max.] | 1500 rpm |
| Prędkość [obr./min] [Min.] | 600 rpm |
| Product line | 14 |
| Produkt, opis | APP pump with ceramic |
| Przepływ [gpm] [Maks.] | 91.400 gal/min |
| Przepływ [l/min] [Maks.] | 287.00 l/min |
| REACH Candidate List substances | No |
| Skok ciśnienia wlotowego [barg] [Maks.] | 10 barg |
| Skok ciśnienia wlotowego [psig] [Maks.] | 145 psig |
| Typ produktu | APP 21-38 |
| Typ, oznaczenie | APP 26/1500 |
| UL mark | No |
| Zgodność ATEX | No |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 130 Kilogram |
| Masa netto | 112 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 91.127 Liter |
| EAN/UPC | 5715162792087 |