Danfoss logo
APP pump

APP 21/1500

180B5035

Przepływ [gpm] [Maks.]: 75.7, Przepływ [l/min] [Maks.]: 555, Ciśn. wylotowe [barg] [Maks.]: 124, Ciśn. wylotowe [psig] [Maks.]: 1800, Prędkość [obr./min] [Max.]: 1500, Prędkość [obr./min] [Min.]: 600

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Ciśn. wylotowe [barg] [Maks.]124 barg
Ciśn. wylotowe [psig] [Maks.]1800 psig
Ciśnienie wylotowe [barg] [Min.]70 barg
Ciśnienie wylotowe [psig] [Min.]1015 psig
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówPompowy
In scope of WEEENo
Material DescriptionAPP D 21/1500 01 A6B
Materiał korpusuDuplex
Cecha
Wartość
Materiał uszczelnieniaFKM
Prędkość [obr./min] [Max.]1500 rpm
Prędkość [obr./min] [Min.]600 rpm
Product line14
Produkt, opisAPP pump with ceramic
Przepływ [gpm] [Maks.]75.700 gal/min
Przepływ [l/min] [Maks.]555.00 l/min
Przepływ [m³/h] [Max.]21.80 m³/h
REACH Candidate List substancesNo
Skok ciśnienia wlotowego [barg] [Maks.]10 barg
Skok ciśnienia wlotowego [psig] [Maks.]145 psig
Typ produktuAPP 21-38
Typ, oznaczenieAPP 21/1500
Zgodność ATEXNo

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto130 Kilogram
Masa netto112 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość91.127 Liter
EAN/UPC5715162792063