Danfoss logo
APP pump

APP 38/1500

180B5008

Przepływ [gpm] [Maks.]: 138.4, Przepływ [l/min] [Maks.]: 655, Ciśn. wylotowe [barg] [Maks.]: 83, Ciśn. wylotowe [psig] [Maks.]: 1200, Prędkość [obr./min] [Max.]: 1500, Prędkość [obr./min] [Min.]: 600

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Ceramic robustness level2
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Ciśn. wlotowe [barg] [Maks.]5.0 barg
Ciśn. wlotowe [barg] [Min.]2.0 barg
Ciśn. wlotowe [psig] [Maks.]72.5 psig
Ciśn. wlotowe [psig] [Min.]29.0 psig
Ciśn. wylotowe [barg] [Maks.]83 barg
Ciśn. wylotowe [psig] [Maks.]1200 psig
Ciśnienie wylotowe [barg] [Min.]20 barg
Ciśnienie wylotowe [psig] [Min.]290 psig
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówPompowy
In scope of WEEENo
Material DescriptionAPP D 38/1500 01 C2B
Materiał korpusuDuplex
Materiał uszczelnieniaNBR
OpisAPP pump with ceramic.
Outside dimensions of packaging LxWxH [in]21,2x12,1x12,9
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm]540x308x328
Pojemność skokowa [cal³/obr.]27.09 in³/rev
Pojemność skokowa [cm³/obr.]444.00 cm³/rev
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)]85 dBA
Prędkość [obr./min] [Max.]1500 rpm
Prędkość [obr./min] [Min.]600 rpm
Product line14
Produkt, opisAPP pump with ceramic
Cecha
Wartość
Przepływ [gpm] [Maks.]138.400 gal/min
Przepływ [gpm] [Min.]78.500 gal/min
Przepływ [l/min] [Maks.]655.00 l/min
Przepływ [l/min] [Min.]302.00 l/min
Przepływ [m³/h] [Max.]39.30 m³/h
Przepływ [m³/h] [Min.]18.00 m³/h
Przyłącze standardoweJednostki metryczne
REACH Candidate List substancesNo
Rozmiar przyłącza spustowego [cal]0.250 in
Rozmiar przyłącza wlotowego (jedn. metr.)M60
Rozmiar przyłącza wylotowego (metryczne)M60
SerwisTak
Skok ciśnienia wlotowego [barg] [Maks.]10 barg
Skok ciśnienia wlotowego [psig] [Maks.]145 psig
Standard przyłącza spustowegoBSPP
Standard przyłącza wylotowegoJednostki metryczne
Temperatura czynnika [°C] [Max.]50 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]2 °C
Temperatura czynnika [°F] [Max.]122 °F
Temperatura czynnika [°F] [Min.]36 °F
Temperatura otoczenia [°C] [Max.]50 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Min.]0 °C
Temperatura otoczenia [°F] [Max.]122 °F
Temperatura otoczenia [°F] [Min.]32 °F
Typ produktuAPP 21-38
Typ przyłącza spustuGwint
Typ przyłącza wlotowegoGwint
Typ przyłącza wylotowegoGwint
Typ, oznaczenieAPP 38/1500
UL markNo
Zgodność ATEXNo

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto130 Kilogram
Masa netto112 Kilogram
Objętość92.489 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715162516072
Proposition 65No significant risk