Danfoss logo
APP pump

APP 21/1500

180B5005

Przepływ [gpm] [Maks.]: 78.18, Przepływ [l/min] [Maks.]: 555, Ciśn. wylotowe [barg] [Maks.]: 83, Ciśn. wylotowe [psig] [Maks.]: 1200, Prędkość [obr./min] [Max.]: 1500, Prędkość [obr./min] [Min.]: 600

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Ciśn. wylotowe [barg] [Maks.]83 barg
Ciśn. wylotowe [psig] [Maks.]1200 psig
Ciśnienie wylotowe [barg] [Min.]20 barg
Ciśnienie wylotowe [psig] [Min.]145 psig
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówPompowy
In scope of WEEENo
Cecha
Wartość
Material DescriptionAPP D21/1500 01 C1B
OpisAPP pump with ceramic
Prędkość [obr./min] [Max.]1500 rpm
Prędkość [obr./min] [Min.]600 rpm
Product line14
Produkt, opisAPP pump with ceramic
Przepływ [gpm] [Maks.]78.180 gal/min
Przepływ [l/min] [Maks.]555.00 l/min
Przepływ [m³/h] [Max.]22.20 m³/h
REACH Candidate List substancesNo
Typ produktuAPP 21-38
Typ, oznaczenieAPP 21/1500
UL markNo
Zgodność ATEXNo

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto130 Kilogram
Masa netto112 Kilogram
Objętość92.489 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715162890110
Proposition 65No significant risk