Danfoss logo
APP 26-1500 RO pump

Pompowy, APP 26/1500

180B3275

Przepływ [gpm] [Maks.]: 94.37, Ciśn. wylotowe [barg] [Maks.]: 83, Prędkość [obr./min] [Max.]: 700, Prędkość [obr./min] [Min.]: 1500, Certyfikaty, aprobaty: CE

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Ciśn. wylotowe [barg] [Maks.]83 barg
Ciśn. wylotowe [psig] [Maks.]1200 psig
Ciśnienie wylotowe [barg] [Min.]10 barg
Ciśnienie wylotowe [psig] [Min.]145 psig
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówPompowy
Material DescriptionAPP S 26/1500 01 C19A
Materiał korpusuSuper Duplex
Materiał uszczelnieniaNBR
Prędkość [obr./min] [Max.]700 rpm
Prędkość [obr./min] [Min.]1500 rpm
Cecha
Wartość
Product line14
Produkt, opisAPP S pumps
Przepływ [gpm] [Maks.]94.370 gal/min
Przepływ [gpm] [Min.]76.870 gal/min
Przepływ [l/min] [Maks.]496.50 l/min
Przepływ [l/min] [Min.]297.67 l/min
Przepływ [m³/h] [Max.]29.79 m³/h
Przepływ [m³/h] [Min.]17.86 m³/h
REACH Candidate List substancesNo
SerwisTak
Temperatura otoczenia [°C] [Max.]50 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Min.]0 °C
Temperatura otoczenia [°F] [Max.]122 °F
Temperatura otoczenia [°F] [Min.]32 °F
Typ produktuAPP S 21-38
Typ, oznaczenieAPP 26/1500
UL markNo
Zgodność ATEXNo

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto120 Kilogram
Masa netto105 Kilogram
Objętość91.406 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715255122500
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens