APP S pumps, APP S 11/1200
180B3226
Przepływ [gpm] [Maks.]: 48.9, Przepływ [l/min] [Maks.]: 188.1, Ciśn. wylotowe [barg] [Maks.]: 83, Ciśn. wylotowe [psig] [Maks.]: 1200, Prędkość [obr./min] [Max.]: 1200, Prędkość [obr./min] [Min.]: 700
180B3226
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | CE |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Ciśn. wlotowe [barg] [Maks.] | 5.0 barg |
| Ciśn. wlotowe [barg] [Min.] | 2.0 barg |
| Ciśn. wlotowe [psig] [Maks.] | 72.5 psig |
| Ciśn. wlotowe [psig] [Min.] | 29.0 psig |
| Ciśn. wylotowe [barg] [Maks.] | 83 barg |
| Ciśn. wylotowe [psig] [Maks.] | 1200 psig |
| Ciśnienie wylotowe [barg] [Min.] | 10 barg |
| Ciśnienie wylotowe [psig] [Min.] | 145 psig |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Grupa produktów | Pompowy |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | APP S 11/1200 |
| Materiał korpusu | Super Duplex |
| Materiał uszczelnienia | NBR |
| Opis | Pump for sea- or brackish water |
| Outside dimensions of packaging LxWxH [in] | 22x13,2x18,3 |
| Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] | 562x336x466 |
| Pojemność skokowa [cal³/obr.] | 10.15 in³/rev |
| Pojemność skokowa [cm³/obr.] | 166.40 cm³/rev |
| Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] | 85 dBA |
| Prędkość [obr./min] [Max.] | 1200 rpm |
| Prędkość [obr./min] [Min.] | 700 rpm |
| Prędkość ciągła [obr./min.] [Min.] | 700 rpm |
| Product line | 14 |
| Produkt, opis | APP S pumps |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Przepływ [gpm] [Maks.] | 48.900 gal/min |
| Przepływ [gpm] [Min.] | 27.200 gal/min |
| Przepływ [l/min] [Maks.] | 188.10 l/min |
| Przepływ [l/min] [Min.] | 104.90 l/min |
| Przepływ [m³/h] [Max.] | 11.20 m³/h |
| Przepływ [m³/h] [Min.] | 4.80 m³/h |
| Przyłącze standardowe | Jednostki metryczne |
| REACH Candidate List substances | No |
| Rozmiar przyłącza spustowego [cal] | 0.250 in |
| Rozmiar przyłącza wlotowego (jedn. metr.) | M42 |
| Rozmiar przyłącza wylotowego (metryczne) | M42 |
| Serwis | Tak |
| Skok ciśnienia wlotowego [barg] [Maks.] | 10 barg |
| Skok ciśnienia wlotowego [psig] [Maks.] | 145 psig |
| Standard przyłącza spustowego | BSPP |
| Standard przyłącza wylotowego | Jednostki metryczne |
| Temperatura czynnika [°C] [Max.] | 50 °C |
| Temperatura czynnika [°C] [Min.] | 2 °C |
| Temperatura czynnika [°F] [Max.] | 122 °F |
| Temperatura czynnika [°F] [Min.] | 36 °F |
| Temperatura otoczenia [°C] [Max.] | 50 °C |
| Temperatura otoczenia [°C] [Min.] | 0 °C |
| Temperatura otoczenia [°F] [Max.] | 122 °F |
| Temperatura otoczenia [°F] [Min.] | 32 °F |
| Typ produktu | APP 11-13 |
| Typ przyłącza spustu | Gwint |
| Typ przyłącza wlotowego | Gwint |
| Typ przyłącza wylotowego | Gwint |
| Typ, oznaczenie | APP S 11/1200 |
| UL mark | No |
| Zgodność ATEX | No |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 88.5 Kilogram |
| Masa netto | 70.5 Kilogram |
| Objętość | 92.863 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162928950 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |