Danfoss logo
APP 13-1500 RO pump

APP 13/1500 Ex

180B3223

Przepływ [gpm] [Maks.]: 60.6, Przepływ [l/min] [Maks.]: 233.3, Ciśn. wylotowe [barg] [Maks.]: 70, Ciśn. wylotowe [psig] [Maks.]: 1015, Prędkość [obr./min] [Max.]: 1500, Prędkość [obr./min] [Min.]: 700, Zgodność ATEX: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyATEXCE
China RoHS complianceOut of scope
Ciśn. wlotowe [barg] [Maks.]5.0 barg
Ciśn. wlotowe [barg] [Min.]2.0 barg
Ciśn. wlotowe [psig] [Maks.]72.5 psig
Ciśn. wlotowe [psig] [Min.]29.0 psig
Ciśn. wylotowe [barg] [Maks.]70 barg
Ciśn. wylotowe [psig] [Maks.]1015 psig
Ciśnienie wylotowe [barg] [Min.]10 barg
Ciśnienie wylotowe [psig] [Min.]145 psig
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Grupa produktówPompowy
In scope of WEEENo
Material DescriptionAPP 13/1500 Ex
Materiał korpusuDuplex
Materiał uszczelnieniaNBR
OpisAPP 13/1500 Ex
Outside dimensions of packaging LxWxH [in]22x13,2x18,3
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm]562x336x466
Pojemność skokowa [cal³/obr.]10.15 in³/rev
Pojemność skokowa [cm³/obr.]166.40 cm³/rev
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)]85 dBA
Prędkość [obr./min] [Max.]1500 rpm
Prędkość [obr./min] [Min.]700 rpm
Prędkość ciągła [obr./min.] [Min.]700 rpm
Product line14
Produkt, opisAPP pumps
Przepływ [gpm] [Maks.]60.600 gal/min
Cecha
Wartość
Przepływ [gpm] [Min.]26.000 gal/min
Przepływ [l/min] [Maks.]233.30 l/min
Przepływ [l/min] [Min.]100.20 l/min
Przepływ [m³/h] [Max.]13.50 m³/h
Przepływ [m³/h] [Min.]7.60 m³/h
Przyłącze standardoweJednostki metryczne
REACH Candidate List substancesNo
Rozmiar przyłącza spustowego [cal]0.250 in
Rozmiar przyłącza wlotowego (jedn. metr.)M42
Rozmiar przyłącza wylotowego (metryczne)M42
SerwisTak
Skok ciśnienia wlotowego [barg] [Maks.]10 barg
Skok ciśnienia wlotowego [psig] [Maks.]145 psig
Standard przyłącza spustowegoBSPP
Standard przyłącza wylotowegoJednostki metryczne
Temperatura czynnika [°C] [Max.]50 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]2 °C
Temperatura czynnika [°F] [Max.]122 °F
Temperatura czynnika [°F] [Min.]36 °F
Temperatura otoczenia [°C] [Max.]50 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Min.]0 °C
Temperatura otoczenia [°F] [Max.]122 °F
Temperatura otoczenia [°F] [Min.]32 °F
Typ produktuAPP 11-13
Typ przyłącza spustuGwint
Typ przyłącza wlotowegoGwint
Typ przyłącza wylotowegoGwint
Typ, oznaczenieAPP 13/1500 Ex
UL markNo
Zgodność ATEXEx II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto75 Kilogram
Masa netto74.544 Kilogram
Objętość87.996 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428757294
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens