APP pumps, APP 1,8 Ex
180B3144
Przepływ [gpm] [Maks.]: 4.55, Przepływ [l/min] [Maks.]: 49.45, Ciśn. wylotowe [barg] [Maks.]: 83, Ciśn. wylotowe [psig] [Maks.]: 1200, Prędkość [obr./min] [Max.]: 3450, Prędkość [obr./min] [Min.]: 700, Zgodność ATEX: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
180B3144
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | CEATEX |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Ciśn. wylotowe [barg] [Maks.] | 83 barg |
| Ciśn. wylotowe [psig] [Maks.] | 1200 psig |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Grupa produktów | Pompowy |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | APP 1.8 Ex |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opis | Pump for sea- or brackish water |
| Prędkość [obr./min] [Max.] | 3450 rpm |
| Prędkość [obr./min] [Min.] | 700 rpm |
| Product line | 14 |
| Produkt, opis | APP pumps |
| Przepływ [gpm] [Maks.] | 4.550 gal/min |
| Przepływ [l/min] [Maks.] | 49.45 l/min |
| Przepływ [m³/h] [Max.] | 0.86 m³/h |
| REACH Candidate List substances | No |
| Typ produktu | APP 1.5-3.5 |
| Typ, oznaczenie | APP 1,8 Ex |
| UL mark | No |
| Zgodność ATEX | Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6 |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 9.135 Kilogram |
| Masa netto | 8.71 Kilogram |
| Objętość | 5.968 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428756822 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |