Danfoss logo
APP 3.5 RO pump

APP 3.0 Ex

180B3130

Przepływ [gpm] [Maks.]: 15.3, Przepływ [l/min] [Maks.]: 59.2, Ciśn. wylotowe [barg] [Maks.]: 83, Ciśn. wylotowe [psig] [Maks.]: 1200, Prędkość [obr./min] [Max.]: 3450, Prędkość [obr./min] [Min.]: 700, Zgodność ATEX: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyATEXCE
China RoHS complianceOut of scope
Ciśn. wlotowe [barg] [Maks.]5.0 barg
Ciśn. wlotowe [barg] [Min.]0.5 barg
Ciśn. wlotowe [psig] [Maks.]72.5 psig
Ciśn. wlotowe [psig] [Min.]7.3 psig
Ciśn. wylotowe [barg] [Maks.]83 barg
Ciśn. wylotowe [psig] [Maks.]1200 psig
Ciśnienie wylotowe [barg] [Min.]20 barg
Ciśnienie wylotowe [psig] [Min.]290 psig
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Grupa produktówPompowy
In scope of WEEENo
Material DescriptionAPP 3.0 Ex
Materiał korpusuDuplex
Materiał uszczelnieniaNBR
OpisAPP 3.0 Ex
Outside dimensions of packaging LxWxH [in]10,7x5,9x5,4
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm]274x151x137
Pojemność skokowa [cal³/obr.]1.08 in³/rev
Pojemność skokowa [cm³/obr.]17.70 cm³/rev
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)]81 dBA
Prędkość [obr./min] [Max.]3450 rpm
Prędkość [obr./min] [Min.]700 rpm
Prędkość ciągła [obr./min.] [Min.]700 rpm
Product line14
Produkt, opisAPP pumps
Przepływ [gpm] [Maks.]15.300 gal/min
Cecha
Wartość
Przepływ [gpm] [Min.]2.700 gal/min
Przepływ [l/min] [Maks.]59.20 l/min
Przepływ [l/min] [Min.]10.50 l/min
Przepływ [m³/h] [Max.]3.50 m³/h
Przepływ [m³/h] [Min.]0.60 m³/h
Przyłącze standardoweBSPP
REACH Candidate List substancesNo
Rozmiar przyłącza spustowego (metr.)M6
SerwisTak
Skok ciśnienia wlotowego [barg] [Maks.]10 barg
Skok ciśnienia wlotowego [psig] [Maks.]145 psig
Standard przyłącza spustowegoJednostki metryczne
Standard przyłącza wylotowegoBSPP
Temperatura czynnika [°C] [Max.]50 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]2 °C
Temperatura czynnika [°F] [Max.]122 °F
Temperatura czynnika [°F] [Min.]36 °F
Temperatura otoczenia [°C] [Max.]50 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Min.]0 °C
Temperatura otoczenia [°F] [Max.]122 °F
Temperatura otoczenia [°F] [Min.]32 °F
Typ produktuAPP 1.5-3.5
Typ przyłącza spustuGwint
Typ przyłącza wlotowegoGwint
Typ przyłącza wylotowegoGwint
Typ, oznaczenieAPP 3.0 Ex
UL markNo
Wielkość przyłącza wlotowego [cal]3/4 in
Wielkość przyłącza wylotowego [cal]3/4 in
Zgodność ATEXEx II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto9.53 Kilogram
Masa netto9.352 Kilogram
Objętość5.668 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428756778
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens