APP 2.2
180B3045
Przepływ [gpm] [Maks.]: 10.9, Przepływ [l/min] [Maks.]: 41.9, Ciśn. wylotowe [barg] [Maks.]: 83, Ciśn. wylotowe [psig] [Maks.]: 1200, Prędkość [obr./min] [Max.]: 3450, Prędkość [obr./min] [Min.]: 700
180B3045
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | CE |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśn. wlotowe [barg] [Maks.] | 5.0 barg |
| Ciśn. wlotowe [barg] [Min.] | 0.5 barg |
| Ciśn. wlotowe [psig] [Maks.] | 72.5 psig |
| Ciśn. wlotowe [psig] [Min.] | 7.3 psig |
| Ciśn. wylotowe [barg] [Maks.] | 83 barg |
| Ciśn. wylotowe [psig] [Maks.] | 1200 psig |
| Ciśnienie wylotowe [barg] [Min.] | 20 barg |
| Ciśnienie wylotowe [psig] [Min.] | 290 psig |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Grupa produktów | Pompowy |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | APP 2.2 with flushing valve |
| Materiał korpusu | Duplex |
| Materiał uszczelnienia | NBR |
| Opis | Pump for sea- or brackish water |
| Outside dimensions of packaging LxWxH [in] | 10,7x5,9x5,4 |
| Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] | 274x151x137 |
| Pojemność skokowa [cal³/obr.] | 0.76 in³/rev |
| Pojemność skokowa [cm³/obr.] | 12.52 cm³/rev |
| Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] | 77 dBA |
| Prędkość [obr./min] [Max.] | 3450 rpm |
| Prędkość [obr./min] [Min.] | 700 rpm |
| Prędkość ciągła [obr./min.] [Min.] | 700 rpm |
| Product line | 14 |
| Produkt, opis | APP pumps |
| Przepływ [gpm] [Maks.] | 10.900 gal/min |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Przepływ [gpm] [Min.] | 1.900 gal/min |
| Przepływ [l/min] [Maks.] | 41.90 l/min |
| Przepływ [l/min] [Min.] | 7.40 l/min |
| Przepływ [m³/h] [Max.] | 2.50 m³/h |
| Przepływ [m³/h] [Min.] | 0.40 m³/h |
| Przyłącze standardowe | BSPP |
| REACH Candidate List substances | No |
| Rozmiar przyłącza spustowego (metr.) | M6 |
| Serwis | Tak |
| Skok ciśnienia wlotowego [barg] [Maks.] | 10 barg |
| Skok ciśnienia wlotowego [psig] [Maks.] | 145 psig |
| Standard przyłącza spustowego | Jednostki metryczne |
| Standard przyłącza wylotowego | BSPP |
| Temperatura czynnika [°C] [Max.] | 50 °C |
| Temperatura czynnika [°C] [Min.] | 2 °C |
| Temperatura czynnika [°F] [Max.] | 122 °F |
| Temperatura czynnika [°F] [Min.] | 36 °F |
| Temperatura otoczenia [°C] [Max.] | 50 °C |
| Temperatura otoczenia [°C] [Min.] | 0 °C |
| Temperatura otoczenia [°F] [Max.] | 122 °F |
| Temperatura otoczenia [°F] [Min.] | 32 °F |
| Typ produktu | APP 1.5-3.5 |
| Typ przyłącza spustu | Gwint |
| Typ przyłącza wlotowego | Gwint |
| Typ przyłącza wylotowego | Gwint |
| Typ, oznaczenie | APP 2.2 |
| UL mark | No |
| Wielkość przyłącza wlotowego [cal] | 3/4 in |
| Wielkość przyłącza wylotowego [cal] | 3/4 in |
| Zgodność ATEX | No |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 9.138 Kilogram |
| Masa netto | 8.29 Kilogram |
| Objętość | 5.828 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162667668 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |