Danfoss logo
MPE 70 without motor

Energy Recovery Device, MPE S 70

180F7171

Pozycja montażowa: Pionowy; Poziomy, Moc znamionowa [HP]: 30, Moc znamionowa [kW]: 0, Prędkość [obr./min] [Min.]: 625, Prędkość [obr./min] [Max.]: 875, Wylot wys. ciśn. [m³/h] [Maks.]: 70, Ciśnienie na wylocie wys. ciśn. [gpm] [Maks.]: 308

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Ciśnienie na wylocie wys. ciśn. [gpm] [Maks.]308 gal/min
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówEnergy Recovery Device
In scope of WEEENo
Material DescriptionMPE S 70
Moc znamionowa [HP]30.0 KM
Cecha
Wartość
Moc znamionowa [kW]0.0 kW
OpisMPE S 70
Pozycja montażowaPoziomyPionowyBare shafted
Prędkość [obr./min] [Max.]875 rpm
Prędkość [obr./min] [Min.]625 rpm
Product line14
Produkt, opisMPE
REACH Candidate List substancesNo
Typ produktuMPE 70
Typ, oznaczenieMPE S 70
UL markNo
Wylot wys. ciśn. [m³/h] [Maks.]70 m³/h

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto130 Kilogram
Masa netto113.8 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość146.717 Liter
EAN/UPC5715162944516