Danfoss logo
MPE 70 with motor

Energy Recovery Device, MPE S 70

180F7066

Pozycja montażowa: Pionowy, Moc znamionowa [HP]: 3, Moc znamionowa [kW]: 2.2, Prędkość [obr./min] [Min.]: 625, Prędkość [obr./min] [Max.]: 875, Wylot wys. ciśn. [m³/h] [Maks.]: 70, Ciśnienie na wylocie wys. ciśn. [gpm] [Maks.]: 308

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Bieguny silnika6
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceOut of scope
Ciśn. wylotowe wys. ciśn. [barg] [Maks.]83 barg
Ciśn. wylotowe wys. ciśn. [psig] [Maks.]1200 psig
Ciśnienie na wylocie wys. ciśn. [gpm] [Maks.]308 gal/min
Ciśnienie wlotowe wys. ciśn. przerywane [barg] [Min.]2 barg
Ciśnienie wlotowe wys. ciśn. przerywane [psig] [Min.]29 psig
Ciśnienie wlotu nis. ciśn. [barg] [Maks.]5 barg
Ciśnienie wlotu nis. ciśn. [psig] [Maks.]72 psig
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure LP in out [barg] [Max]0.74 barg
Differential pressure LP in out [psig] [Max]10.7 psig
Dopuszczalny moment obrotowy pracy [lb-ft] [Maks.]11 lbf∙ft
Dopuszczalny moment obrotowy pracy [Nm] [Maks.]15 N-m
Dopuszczalny przepływ roboczy wlotu nis. ciśn. [gpm] [Maks.]308 gal/min
Dopuszczalny przepływ roboczy wlotu nis. ciśn. [m³/h] [Maks.]70 m³/h
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówUrządzenie do odzysku energii
HP outlet pressure [barg] [Min]40 barg
HP outlet pressure [psig] [Min]580 psig
In scope of WEEENo
Klasa izolacji silnikaB
LP inlet flow peak [gpm]462 gal/min
LP inlet flow peak [m³/h]105 m³/h
Material DescriptionMPE S 70 CS-IEC112 2,2kW 6p 50/60Hz IE3
Materiał uszczelnieniaNBR
Moc znamionowa [HP]3.0 KM
Moc znamionowa [kW]2.2 kW
Moment obrotowy silnika przy prędkości nom. [Nm]22 N-m
Moment obrotowy silnika przy prędkości nom. [Nmlbf*fl]16.1 lbf∙ft
Moment rozruchowy [Nm] [Max.]90.00 N-m
Moment rozruchowy [Nmlbf*fl] [Maks.]66 lbf∙ft
Napięcie silnika380-420V/660720V, 50 Hz440-480V, 60 Hz
OpisMPE S 70 CS-IEC112 2,2kW 6p 50/60Hz IE3
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)]85 dBA
Pozycja montażowaPionowy
Prąd silnika [A]5.7 A
Prędkość [obr./min] [Max.]875 rpm
Prędkość [obr./min] [Min.]625 rpm
Cecha
Wartość
Product line14
Produkt, opisMPE
Przepływ [gpm] [Min.]220.000 gal/min
Przepływ [m³/h] [Min.]50.00 m³/h
Przepływ smarowania przy 60 [m³/h] [Maks.]1.20 m³/h
Przepływ smarowania przy 871 [gpm] [Maks.]5.3 gal/min
REACH Candidate List substancesNo
Rodzaj materiałuDuplexSuper Duplex
Rozmiar przyłącza spustowego [cal]0.250 in
Rozmiar przyłącza wlotowego wys. ciśn. [cal]3.000 in
Rozmiar przyłącza wylotowego nis. ciśn. [cal]3.000 in
Rozmiar przyłącza wylotowego wys. ciśn. [cal]3.000 in
Różnica ciśnień, wejście-wyjście wys. ciśn. [barg] [Maks.]0.66 barg
Różnica ciśnień, wejście-wyjście wys. ciśn. [psig] [Maks.]9.6 psig
SerwisTak
Skok ciśnienia wlotowego [barg]10 barg
Skok ciśnienia wlotowego [psig]145 psig
Standard przyłącza spustowegoJednostki metryczne
Standard przyłącza wlotowego wys. ciśn.Victaulic
Standard przyłącza wylotowego nis. ciśn.Victaulic
Standard przyłącza wylotowego wys. ciśn.Victaulic
Standard silnikaIEC
Stopień ochrony IPIP55
Temperatura czynnika [°C] [Max.]40 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]2 °C
Temperatura czynnika [°F] [Max.]104 °F
Temperatura czynnika [°F] [Min.]36 °F
Temperatura otoczenia [°C] [Max.]50 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Min.]0 °C
Temperatura otoczenia [°F] [Max.]122 °F
Temperatura otoczenia [°F] [Min.]32 °F
Temperatura otoczenia silnika [°C] [Maks.]40 °C
Temperatura otoczenia silnika [°F] [Maks.]104 °F
Typ produktuMPE 70
Typ przyłącza spustuBSPP
Typ, oznaczenieMPE S 70
UL markNo
Wejście-wyjście nis. ciśn. maks. ciśnienie statyczne próbne [barg]13 barg
Wejście-wyjście nis. ciśn. maks. ciśnienie statyczne próbne [psig]189 psig
Wejście-wyjście nis. ciśn. próba ciśnienia statycznego [barg] [Maks.]108 barg
Wejście-wyjście nis. ciśn. próba ciśnienia statycznego [psig] [Maks.]1566 psig
Wielkość ramy silnikaIEC 112
Wylot wys. ciśn. [m³/h] [Maks.]70 m³/h

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto193.5 Kilogram
Masa netto150 Kilogram
Objętość518.4 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715162286166
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens