Urządzenie do odzysku energii, iSave 50
180F7038
Pozycja montażowa: Pionowy, Wylot wys. ciśn. [m³/h] [Maks.]: 52, Ciśnienie na wylocie wys. ciśn. [gpm] [Maks.]: 228, Moc znamionowa [HP]: 30, Moc znamionowa [kW]: 18.5
180F7038
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Bieguny silnika | 6 |
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | CE |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśn. wylotowe wys. ciśn. [barg] [Maks.] | 83 barg |
| Ciśn. wylotowe wys. ciśn. [psig] [Maks.] | 1200 psig |
| Ciśnienie na wylocie wys. ciśn. [gpm] [Maks.] | 228 gal/min |
| Ciśnienie wlotowe wys. ciśn. [barg] [Min.] | 40 barg |
| Ciśnienie wlotowe wys. ciśn. [psig] [Min.] | 580 psig |
| Ciśnienie wlotowe wys. ciśn. przerywane [barg] [Min.] | 2 barg |
| Ciśnienie wlotowe wys. ciśn. przerywane [psig] [Min.] | 29 psig |
| Ciśnienie wlotu nis. ciśn. [barg] [Maks.] | 5 barg |
| Ciśnienie wlotu nis. ciśn. [psig] [Maks.] | 72 psig |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dopuszczalne ciśnienie robocze wlotu nis. ciśn. [barg] [Min.] | 2 barg |
| Dopuszczalne ciśnienie robocze wlotu nis. ciśn. [psig] [Min.] | 29 psig |
| Dopuszczalny moment obrotowy pracy [lb-ft] [Maks.] | 125 lbf∙ft |
| Dopuszczalny moment obrotowy pracy [Nm] [Maks.] | 170 N-m |
| Dopuszczalny przepływ roboczy wlotu nis. ciśn. [gpm] [Maks.] | 252 gal/min |
| Dopuszczalny przepływ roboczy wlotu nis. ciśn. [m³/h] [Maks.] | 57 m³/h |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Grupa produktów | Urządzenie do odzysku energii |
| In scope of WEEE | No |
| Klasa izolacji silnika | B |
| Material Description | iSave50 Vertical IEC200 18.5kW 6p 50Hz |
| Materiał uszczelnienia | NBR |
| Moc znamionowa [HP] | 30.0 KM |
| Moc znamionowa [kW] | 18.5 kW |
| Moment obrotowy silnika przy prędkości nom. [Nm] | 177 N-m |
| Moment obrotowy silnika przy prędkości nom. [Nmlbf*fl] | 130.5 lbf∙ft |
| Moment rozruchowy [Nm] [Max.] | 180.00 N-m |
| Moment rozruchowy [Nmlbf*fl] [Maks.] | 132 lbf∙ft |
| Napięcie silnika | 380-420V/660720V, 50 Hz440-480V, 60 Hz |
| Opis | iSave50 Vertical IEC200L 18.5kW 6p 50Hz |
| Outside dimensions of packaging LxWxH [in] | 84,3x28,2x40,2 |
| Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] | 2150x720x1025 |
| Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] | 83 dBA |
| Pozycja montażowa | Pionowy |
| Prąd silnika [A] | 37.0 A |
| Prędkość [obr./min] [Max.] | 625 rpm |
| Prędkość [obr./min] [Min.] | 525 rpm |
| Product line | 14 |
| Produkt, opis | iSave |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Przepływ [gpm] [Min.] | 184.000 gal/min |
| Przepływ [m³/h] [Min.] | 42.00 m³/h |
| Przepływ smarowania przy 60 [m³/h] [Maks.] | 1.50 m³/h |
| Przepływ smarowania przy 871 [gpm] [Maks.] | 6.6 gal/min |
| Rama podstawy | Nierdzewny |
| REACH Candidate List substances | No |
| Rodzaj materiału | DuplexSuper Duplex |
| Rozmiar przyłącza spustowego [cal] | 0.250 in |
| Rozmiar przyłącza wlotowego nis. ciśn. [cal] | 3.000 in |
| Rozmiar przyłącza wlotowego wys. ciśn. [cal] | 3.000 in |
| Rozmiar przyłącza wylotowego nis. ciśn. [cal] | 3.000 in |
| Rozmiar przyłącza wylotowego wys. ciśn. [cal] | 3.000 in |
| Różnica ciśnień, wejście-wyjście wys. ciśn. [barg] [Maks.] | 5.00 barg |
| Różnica ciśnień, wejście-wyjście wys. ciśn. [psig] [Maks.] | 72.0 psig |
| Serwis | Tak |
| Skok ciśnienia wlotowego [barg] | 10 barg |
| Skok ciśnienia wlotowego [psig] | 145 psig |
| Standard przyłącza spustowego | BSPP |
| Standard przyłącza wlotowego nis. ciśn. | Victaulic |
| Standard przyłącza wlotowego wys. ciśn. | Victaulic |
| Standard przyłącza wylotowego wys. ciśn. | Victaulic |
| Standard silnika | IEC |
| Stopień ochrony IP | IP55 |
| Temperatura czynnika [°C] [Max.] | 35 °C |
| Temperatura czynnika [°C] [Min.] | 2 °C |
| Temperatura czynnika [°F] [Max.] | 95 °F |
| Temperatura czynnika [°F] [Min.] | 36 °F |
| Temperatura otoczenia [°C] [Max.] | 50 °C |
| Temperatura otoczenia [°C] [Min.] | 0 °C |
| Temperatura otoczenia [°F] [Max.] | 122 °F |
| Temperatura otoczenia [°F] [Min.] | 32 °F |
| Temperatura otoczenia silnika [°C] [Maks.] | 40 °C |
| Temperatura otoczenia silnika [°F] [Maks.] | 104 °F |
| Typ produktu | iSave 50-70 |
| Typ przyłącza spustu | BSPP |
| Typ, oznaczenie | iSave 50 |
| UL mark | No |
| Wejście-wyjście nis. ciśn. maks. ciśnienie statyczne próbne [barg] | 13 barg |
| Wejście-wyjście nis. ciśn. maks. ciśnienie statyczne próbne [psig] | 189 psig |
| Wejście-wyjście nis. ciśn. próba ciśnienia statycznego [barg] [Maks.] | 108 barg |
| Wejście-wyjście nis. ciśn. próba ciśnienia statycznego [psig] [Maks.] | 1566 psig |
| Wejście-wyjście nis. ciśn. przy maks. przepływie [barg] | 1 barg |
| Wejście-wyjście nis. ciśn. przy maks. przepływie [psig] | 8 psig |
| Wielkość ramy silnika | 200L |
| Wylot wys. ciśn. [m³/h] [Maks.] | 52 m³/h |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 664 Kilogram |
| Masa netto | 614.16 Kilogram |
| Objętość | 1632.28 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162675465 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |