Danfoss logo
iSave 50-70 horizontal with motor

Urządzenie do odzysku energii, iSave 50

180F7023

Pozycja montażowa: Poziomy, Wylot wys. ciśn. [m³/h] [Maks.]: 52, Ciśnienie na wylocie wys. ciśn. [gpm] [Maks.]: 228, Moc znamionowa [HP]: 30, Moc znamionowa [kW]: 18.5

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Bieguny silnika6
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceOut of scope
Ciśn. wylotowe wys. ciśn. [barg] [Maks.]83 barg
Ciśn. wylotowe wys. ciśn. [psig] [Maks.]1200 psig
Ciśnienie na wylocie wys. ciśn. [gpm] [Maks.]228 gal/min
Ciśnienie wlotowe wys. ciśn. [barg] [Min.]40 barg
Ciśnienie wlotowe wys. ciśn. [psig] [Min.]580 psig
Ciśnienie wlotowe wys. ciśn. przerywane [barg] [Min.]2 barg
Ciśnienie wlotowe wys. ciśn. przerywane [psig] [Min.]29 psig
Ciśnienie wlotu nis. ciśn. [barg] [Maks.]5 barg
Ciśnienie wlotu nis. ciśn. [psig] [Maks.]72 psig
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dopuszczalne ciśnienie robocze wlotu nis. ciśn. [barg] [Min.]2 barg
Dopuszczalne ciśnienie robocze wlotu nis. ciśn. [psig] [Min.]29 psig
Dopuszczalny moment obrotowy pracy [lb-ft] [Maks.]125 lbf∙ft
Dopuszczalny moment obrotowy pracy [Nm] [Maks.]170 N-m
Dopuszczalny przepływ roboczy wlotu nis. ciśn. [gpm] [Maks.]252 gal/min
Dopuszczalny przepływ roboczy wlotu nis. ciśn. [m³/h] [Maks.]57 m³/h
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówUrządzenie do odzysku energii
In scope of WEEENo
Klasa izolacji silnikaB
Material DescriptioniSave 50, Horizontal, IEC200L, 18.5 kW
Materiał uszczelnieniaNBR
Moc znamionowa [HP]30.0 KM
Moc znamionowa [kW]18.5 kW
Moment obrotowy silnika przy prędkości nom. [Nm]177 N-m
Moment obrotowy silnika przy prędkości nom. [Nmlbf*fl]130.5 lbf∙ft
Moment rozruchowy [Nm] [Max.]180.00 N-m
Moment rozruchowy [Nmlbf*fl] [Maks.]132 lbf∙ft
Napięcie silnika380-420V/660720V, 50 Hz440-480V, 60 Hz
OpisiSave 50, Horizontal, IEC200L, 18.5 kW
Outside dimensions of packaging LxWxH [in]74,8x24,4x32,1
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm]1907x622x819
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)]83 dBA
Pozycja montażowaPoziomy
Prąd silnika [A]37.0 A
Prędkość [obr./min] [Max.]625 rpm
Prędkość [obr./min] [Min.]525 rpm
Product line14
Produkt, opisiSave
Cecha
Wartość
Przepływ [gpm] [Min.]184.000 gal/min
Przepływ [m³/h] [Min.]42.00 m³/h
Przepływ smarowania przy 60 [m³/h] [Maks.]1.50 m³/h
Przepływ smarowania przy 871 [gpm] [Maks.]6.6 gal/min
Rama podstawyNierdzewny
REACH Candidate List substancesNo
Rodzaj materiałuDuplexSuper Duplex
Rozmiar przyłącza spustowego [cal]0.250 in
Rozmiar przyłącza wlotowego nis. ciśn. [cal]3.000 in
Rozmiar przyłącza wlotowego wys. ciśn. [cal]3.000 in
Rozmiar przyłącza wylotowego nis. ciśn. [cal]3.000 in
Rozmiar przyłącza wylotowego wys. ciśn. [cal]3.000 in
Różnica ciśnień, wejście-wyjście wys. ciśn. [barg] [Maks.]5.00 barg
Różnica ciśnień, wejście-wyjście wys. ciśn. [psig] [Maks.]72.0 psig
SerwisTak
Skok ciśnienia wlotowego [barg]10 barg
Skok ciśnienia wlotowego [psig]145 psig
Standard przyłącza spustowegoBSPP
Standard przyłącza wlotowego nis. ciśn.Victaulic
Standard przyłącza wlotowego wys. ciśn.Victaulic
Standard przyłącza wylotowego wys. ciśn.Victaulic
Standard silnikaIEC
Stopień ochrony IPIP55
Temperatura czynnika [°C] [Max.]35 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]2 °C
Temperatura czynnika [°F] [Max.]95 °F
Temperatura czynnika [°F] [Min.]36 °F
Temperatura otoczenia [°C] [Max.]50 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Min.]0 °C
Temperatura otoczenia [°F] [Max.]122 °F
Temperatura otoczenia [°F] [Min.]32 °F
Temperatura otoczenia silnika [°C] [Maks.]40 °C
Temperatura otoczenia silnika [°F] [Maks.]104 °F
Typ produktuiSave 50-70
Typ przyłącza spustuBSPP
Typ, oznaczenieiSave 50
UL markNo
Wejście-wyjście nis. ciśn. maks. ciśnienie statyczne próbne [barg]13 barg
Wejście-wyjście nis. ciśn. maks. ciśnienie statyczne próbne [psig]189 psig
Wejście-wyjście nis. ciśn. próba ciśnienia statycznego [barg] [Maks.]108 barg
Wejście-wyjście nis. ciśn. próba ciśnienia statycznego [psig] [Maks.]1566 psig
Wejście-wyjście nis. ciśn. przy maks. przepływie [barg]1 barg
Wejście-wyjście nis. ciśn. przy maks. przepływie [psig]8 psig
Wielkość ramy silnika200L
Wylot wys. ciśn. [m³/h] [Maks.]52 m³/h

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto520.5 Kilogram
Masa netto445.36 Kilogram
Objętość998.739 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715162677148
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens