Urządzenie do odzysku energii, iSave 21 Plus
180F7117
Pozycja montażowa: Pionowy; Poziomy, Wylot wys. ciśn. [m³/h] [Maks.]: 22, Ciśnienie na wylocie wys. ciśn. [gpm] [Maks.]: 96, Moc znamionowa [HP]: 0, Moc znamionowa [kW]: 0
180F7117
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | CE |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśn. wylotowe wys. ciśn. [barg] [Maks.] | 83 barg |
| Ciśn. wylotowe wys. ciśn. [psig] [Maks.] | 1200 psig |
| Ciśnienie na wylocie wys. ciśn. [gpm] [Maks.] | 96 gal/min |
| Ciśnienie wlotowe wys. ciśn. [barg] [Maks.] | 83 barg |
| Ciśnienie wlotowe wys. ciśn. [barg] [Min.] | 15 barg |
| Ciśnienie wlotowe wys. ciśn. [psig] [Maks.] | 1200 psig |
| Ciśnienie wlotowe wys. ciśn. [psig] [Min.] | 217 psig |
| Ciśnienie wlotowe wys. ciśn. przerywane [barg] [Min.] | 3 barg |
| Ciśnienie wlotowe wys. ciśn. przerywane [psig] [Min.] | 44 psig |
| Ciśnienie wlotu nis. ciśn. [barg] [Maks.] | 5 barg |
| Ciśnienie wlotu nis. ciśn. [psig] [Maks.] | 72 psig |
| Ciśnienie wylotowe nis. ciśn. [barg] [Min.] | 1 barg |
| Ciśnienie wylotowe nis. ciśn. [psig] [Min.] | 15 psig |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dopuszczalny moment obrotowy pracy [lb-ft] [Maks.] | 36 lbf∙ft |
| Dopuszczalny moment obrotowy pracy [Nm] [Maks.] | 49 N-m |
| Dopuszczalny przepływ roboczy wlotu nis. ciśn. [gpm] [Maks.] | 145 gal/min |
| Dopuszczalny przepływ roboczy wlotu nis. ciśn. [m³/h] [Maks.] | 33 m³/h |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Grupa produktów | Urządzenie do odzysku energii |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | iSave S 21/1500 01 C1B |
| Materiał uszczelnienia | NBR |
| Moc znamionowa [HP] | 0.0 KM |
| Moc znamionowa [kW] | 0.0 kW |
| Moment rozruchowy [Nm] [Max.] | 50.00 N-m |
| Moment rozruchowy [Nmlbf*fl] [Maks.] | 37 lbf∙ft |
| Pozycja montażowa | PoziomyPionowyBare shafted |
| Prędkość [obr./min] [Max.] | 1500 rpm |
| Prędkość [obr./min] [Min.] | 500 rpm |
| Product line | 14 |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Produkt, opis | iSave |
| Przepływ [gpm] [Min.] | 26.000 gal/min |
| Przepływ [m³/h] [Min.] | 6.00 m³/h |
| Przepływ smarowania przy 60 [m³/h] [Maks.] | 0.40 m³/h |
| Przepływ smarowania przy 871 [gpm] [Maks.] | 1.8 gal/min |
| REACH Candidate List substances | No |
| Rodzaj materiału | Super Duplex |
| Rozmiar przyłącza spustowego [cal] | 0.250 in |
| Rozmiar przyłącza wlotowego nis. ciśn. [cal] | 2.000 in |
| Rozmiar przyłącza wlotowego wys. ciśn. [cal] | 2.000 in |
| Rozmiar przyłącza wylotowego nis. ciśn. [cal] | 2.000 in |
| Rozmiar przyłącza wylotowego wys. ciśn. [cal] | 2.000 in |
| Różnica ciśnień, wejście-wyjście wys. ciśn. [barg] [Maks.] | 5.00 barg |
| Różnica ciśnień, wejście-wyjście wys. ciśn. [psig] [Maks.] | 73.0 psig |
| Skok ciśnienia wlotowego [barg] | 10 barg |
| Skok ciśnienia wlotowego [psig] | 145 psig |
| Standard przyłącza spustowego | BSPP |
| Standard przyłącza wlotowego nis. ciśn. | Victaulic |
| Standard przyłącza wlotowego wys. ciśn. | Victaulic |
| Standard przyłącza wylotowego wys. ciśn. | Victaulic |
| Temperatura czynnika [°C] [Max.] | 40 °C |
| Temperatura czynnika [°C] [Min.] | 2 °C |
| Temperatura czynnika [°F] [Max.] | 104 °F |
| Temperatura czynnika [°F] [Min.] | 36 °F |
| Temperatura otoczenia [°C] [Max.] | 50 °C |
| Temperatura otoczenia [°C] [Min.] | 0 °C |
| Temperatura otoczenia [°F] [Max.] | 122 °F |
| Temperatura otoczenia [°F] [Min.] | 32 °F |
| Typ produktu | ISAVE 21 PLUS |
| Typ przyłącza spustu | BSPP |
| Typ, oznaczenie | iSave 21 Plus |
| UL mark | No |
| Wejście-wyjście nis. ciśn. przy maks. przepływie [barg] | 1 barg |
| Wejście-wyjście nis. ciśn. przy maks. przepływie [psig] | 13 psig |
| Wylot wys. ciśn. [m³/h] [Maks.] | 22 m³/h |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 56.5 Kilogram |
| Masa netto | 43 Kilogram |
| Objętość | 52.965 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255155423 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |