Danfoss logo
Energy Recovery Device, iSave 40 180F7011

Urządzenie do odzysku energii, iSave 40

180F7011

Pozycja montażowa: Pionowy; Poziomy, Wylot wys. ciśn. [m³/h] [Maks.]: 41, Ciśnienie na wylocie wys. ciśn. [gpm] [Maks.]: 181, Moc znamionowa [HP]: 0, Moc znamionowa [kW]: 0

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceOut of scope
Ciśn. wylotowe wys. ciśn. [barg] [Maks.]83 barg
Ciśn. wylotowe wys. ciśn. [psig] [Maks.]1200 psig
Ciśnienie na wylocie wys. ciśn. [gpm] [Maks.]181 gal/min
Ciśnienie wlotowe wys. ciśn. [barg] [Maks.]83 barg
Ciśnienie wlotowe wys. ciśn. [barg] [Min.]20 barg
Ciśnienie wlotowe wys. ciśn. [psig] [Maks.]1200 psig
Ciśnienie wlotowe wys. ciśn. [psig] [Min.]290 psig
Ciśnienie wlotowe wys. ciśn. przerywane [barg] [Min.]3 barg
Ciśnienie wlotowe wys. ciśn. przerywane [psig] [Min.]44 psig
Ciśnienie wlotu nis. ciśn. [barg] [Maks.]5 barg
Ciśnienie wlotu nis. ciśn. [psig] [Maks.]72 psig
Ciśnienie wylotowe nis. ciśn. [barg] [Min.]1 barg
Ciśnienie wylotowe nis. ciśn. [psig] [Min.]15 psig
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dopuszczalny moment obrotowy pracy [lb-ft] [Maks.]75 lbf∙ft
Dopuszczalny moment obrotowy pracy [Nm] [Maks.]102 N-m
Dopuszczalny przepływ roboczy wlotu nis. ciśn. [gpm] [Maks.]295 gal/min
Dopuszczalny przepływ roboczy wlotu nis. ciśn. [m³/h] [Maks.]67 m³/h
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówUrządzenie do odzysku energii
In scope of WEEENo
Material DescriptioniSave 40 (w/out motor)
Materiał uszczelnieniaNBR
Moc znamionowa [HP]0.0 KM
Moc znamionowa [kW]0.0 kW
Moment rozruchowy [Nm] [Max.]150.00 N-m
Moment rozruchowy [Nmlbf*fl] [Maks.]110 lbf∙ft
OpisiSave without motor
Outside dimensions of packaging LxWxH [in]29,8x14,9x14,9
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm]760x380x380
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)]84 dBA
Pozycja montażowaPoziomyPionowyBare shafted
Prędkość [obr./min] [Max.]1200 rpm
Cecha
Wartość
Prędkość [obr./min] [Min.]600 rpm
Product line14
Produkt, opisiSave
Przepływ [gpm] [Min.]92.000 gal/min
Przepływ [m³/h] [Min.]21.00 m³/h
Przepływ smarowania przy 60 [m³/h] [Maks.]0.80 m³/h
Przepływ smarowania przy 871 [gpm] [Maks.]3.5 gal/min
REACH Candidate List substancesNo
Rodzaj materiałuDuplexSuper Duplex
Rozmiar przyłącza spustowego [cal]0.250 in
Rozmiar przyłącza wlotowego nis. ciśn. [cal]3.000 in
Rozmiar przyłącza wlotowego wys. ciśn. [cal]3.000 in
Rozmiar przyłącza wylotowego nis. ciśn. [cal]3.000 in
Rozmiar przyłącza wylotowego wys. ciśn. [cal]3.000 in
Różnica ciśnień, wejście-wyjście wys. ciśn. [barg] [Maks.]5.00 barg
Różnica ciśnień, wejście-wyjście wys. ciśn. [psig] [Maks.]72.0 psig
SerwisTak
Skok ciśnienia wlotowego [barg]10 barg
Skok ciśnienia wlotowego [psig]145 psig
Standard przyłącza spustowegoBSPP
Standard przyłącza wlotowego nis. ciśn.Victaulic
Standard przyłącza wlotowego wys. ciśn.Victaulic
Standard przyłącza wylotowego wys. ciśn.Victaulic
Temperatura czynnika [°C] [Max.]40 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]2 °C
Temperatura czynnika [°F] [Max.]104 °F
Temperatura czynnika [°F] [Min.]36 °F
Temperatura otoczenia [°C] [Max.]50 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Min.]0 °C
Temperatura otoczenia [°F] [Max.]122 °F
Temperatura otoczenia [°F] [Min.]32 °F
Typ produktuiSave 40
Typ przyłącza spustuBSPP
Typ, oznaczenieiSave 40
UL markNo
Wejście-wyjście nis. ciśn. przy maks. przepływie [barg]1 barg
Wejście-wyjście nis. ciśn. przy maks. przepływie [psig]18 psig
Wylot wys. ciśn. [m³/h] [Maks.]41 m³/h

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto149.2 Kilogram
Masa netto146.86 Kilogram
Objętość139.101 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715162672280
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens