Danfoss logo
iSaver 40 energy recovery device - vertical

Urządzenie do odzysku energii, ISAVE 40

180F7003

Pozycja montażowa: Pionowy, Wylot wys. ciśn. [m³/h] [Maks.]: 41, Ciśnienie na wylocie wys. ciśn. [gpm] [Maks.]: 181, Moc znamionowa [HP]: 15, Moc znamionowa [kW]: 11

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Bieguny silnika6
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceOut of scope
Ciśn. wylotowe wys. ciśn. [barg] [Maks.]83 barg
Ciśn. wylotowe wys. ciśn. [psig] [Maks.]1200 psig
Ciśnienie na wylocie wys. ciśn. [gpm] [Maks.]181 gal/min
Ciśnienie wlotowe wys. ciśn. [barg] [Maks.]83 barg
Ciśnienie wlotowe wys. ciśn. [barg] [Min.]20 barg
Ciśnienie wlotowe wys. ciśn. [psig] [Maks.]1200 psig
Ciśnienie wlotowe wys. ciśn. [psig] [Min.]290 psig
Ciśnienie wlotowe wys. ciśn. przerywane [barg] [Min.]3 barg
Ciśnienie wlotowe wys. ciśn. przerywane [psig] [Min.]44 psig
Ciśnienie wlotu nis. ciśn. [barg] [Maks.]5 barg
Ciśnienie wlotu nis. ciśn. [psig] [Maks.]72 psig
Ciśnienie wylotowe nis. ciśn. [barg] [Min.]1 barg
Ciśnienie wylotowe nis. ciśn. [psig] [Min.]15 psig
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dopuszczalny moment obrotowy pracy [lb-ft] [Maks.]75 lbf∙ft
Dopuszczalny moment obrotowy pracy [Nm] [Maks.]102 N-m
Dopuszczalny przepływ roboczy wlotu nis. ciśn. [gpm] [Maks.]295 gal/min
Dopuszczalny przepływ roboczy wlotu nis. ciśn. [m³/h] [Maks.]67 m³/h
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówUrządzenie do odzysku energii
In scope of WEEENo
Klasa izolacji silnikaB
Material DescriptioniSave 40 Vertic. IEC160 11kW 6p 50Hz IE3
Materiał uszczelnieniaNBR
Moc znamionowa [HP]15.0 KM
Moc znamionowa [kW]11.0 kW
Moment obrotowy silnika przy prędkości min. [Nm]95 N-m
Moment obrotowy silnika przy prędkości min. [Nmlbf*fl]70.0 lbf∙ft
Moment obrotowy silnika przy prędkości nom. [Nm]108 N-m
Moment obrotowy silnika przy prędkości nom. [Nmlbf*fl]80.0 lbf∙ft
Moment rozruchowy [Nm] [Max.]150.00 N-m
Moment rozruchowy [Nmlbf*fl] [Maks.]110 lbf∙ft
Napięcie silnika380-420V/660720V, 50 Hz440-480V, 60 Hz
OpisiSave with IEC motor
Outside dimensions of packaging LxWxH [in]68,2x27,8x26,9
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm]1740x710x685
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)]84 dBA
Pozycja montażowaPionowy
Prąd silnika [A]22.0 A
Cecha
Wartość
Prędkość [obr./min] [Max.]1200 rpm
Prędkość [obr./min] [Min.]600 rpm
Product line14
Produkt, opisiSave
Przepływ [gpm] [Min.]92.000 gal/min
Przepływ [m³/h] [Min.]21.00 m³/h
Przepływ smarowania przy 60 [m³/h] [Maks.]0.80 m³/h
Przepływ smarowania przy 871 [gpm] [Maks.]3.5 gal/min
Rama podstawyNierdzewny
REACH Candidate List substancesNo
Rodzaj materiałuDuplexSuper Duplex
Rozmiar przyłącza spustowego [cal]0.250 in
Rozmiar przyłącza wlotowego nis. ciśn. [cal]3.000 in
Rozmiar przyłącza wlotowego wys. ciśn. [cal]3.000 in
Rozmiar przyłącza wylotowego nis. ciśn. [cal]3.000 in
Rozmiar przyłącza wylotowego wys. ciśn. [cal]3.000 in
Różnica ciśnień, wejście-wyjście wys. ciśn. [barg] [Maks.]5.00 barg
Różnica ciśnień, wejście-wyjście wys. ciśn. [psig] [Maks.]72.0 psig
SerwisTak
Skok ciśnienia wlotowego [barg]10 barg
Skok ciśnienia wlotowego [psig]145 psig
Standard przyłącza spustowegoBSPP
Standard przyłącza wlotowego nis. ciśn.Victaulic
Standard przyłącza wlotowego wys. ciśn.Victaulic
Standard przyłącza wylotowego wys. ciśn.Victaulic
Standard silnikaIEC
Stopień ochrony IPIP55
Temperatura czynnika [°C] [Max.]40 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]2 °C
Temperatura czynnika [°F] [Max.]104 °F
Temperatura czynnika [°F] [Min.]36 °F
Temperatura otoczenia [°C] [Max.]50 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Min.]0 °C
Temperatura otoczenia [°F] [Max.]122 °F
Temperatura otoczenia [°F] [Min.]32 °F
Temperatura otoczenia silnika [°C] [Maks.]40 °C
Temperatura otoczenia silnika [°F] [Maks.]104 °F
Typ produktuiSave 40
Typ przyłącza spustuBSPP
Typ, oznaczenieISAVE 40
UL markNo
Wejście-wyjście nis. ciśn. przy maks. przepływie [barg]1 barg
Wejście-wyjście nis. ciśn. przy maks. przepływie [psig]18 psig
Wielkość ramy silnika160L
Wylot wys. ciśn. [m³/h] [Maks.]41 m³/h

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto385 Kilogram
Masa netto290.193 Kilogram
Objętość869.75 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715162671559
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens