Urządzenie do odzysku energii, ISAVE 40
180F7001
Pozycja montażowa: Poziomy, Wylot wys. ciśn. [m³/h] [Maks.]: 41, Ciśnienie na wylocie wys. ciśn. [gpm] [Maks.]: 181, Moc znamionowa [HP]: 15, Moc znamionowa [kW]: 11
180F7001
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Bieguny silnika | 6 |
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | CE |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśn. wylotowe wys. ciśn. [barg] [Maks.] | 83 barg |
| Ciśn. wylotowe wys. ciśn. [psig] [Maks.] | 1200 psig |
| Ciśnienie na wylocie wys. ciśn. [gpm] [Maks.] | 181 gal/min |
| Ciśnienie wlotowe wys. ciśn. [barg] [Maks.] | 83 barg |
| Ciśnienie wlotowe wys. ciśn. [barg] [Min.] | 20 barg |
| Ciśnienie wlotowe wys. ciśn. [psig] [Maks.] | 1200 psig |
| Ciśnienie wlotowe wys. ciśn. [psig] [Min.] | 290 psig |
| Ciśnienie wlotowe wys. ciśn. przerywane [barg] [Min.] | 3 barg |
| Ciśnienie wlotowe wys. ciśn. przerywane [psig] [Min.] | 44 psig |
| Ciśnienie wlotu nis. ciśn. [barg] [Maks.] | 5 barg |
| Ciśnienie wlotu nis. ciśn. [psig] [Maks.] | 72 psig |
| Ciśnienie wylotowe nis. ciśn. [barg] [Min.] | 1 barg |
| Ciśnienie wylotowe nis. ciśn. [psig] [Min.] | 15 psig |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dopuszczalny moment obrotowy pracy [lb-ft] [Maks.] | 75 lbf∙ft |
| Dopuszczalny moment obrotowy pracy [Nm] [Maks.] | 102 N-m |
| Dopuszczalny przepływ roboczy wlotu nis. ciśn. [gpm] [Maks.] | 295 gal/min |
| Dopuszczalny przepływ roboczy wlotu nis. ciśn. [m³/h] [Maks.] | 67 m³/h |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Grupa produktów | Urządzenie do odzysku energii |
| In scope of WEEE | No |
| Klasa izolacji silnika | B |
| Material Description | iSave 40 Horiz. IEC160 11kW 6p 50Hz IE3 |
| Materiał uszczelnienia | NBR |
| Moc znamionowa [HP] | 15.0 KM |
| Moc znamionowa [kW] | 11.0 kW |
| Moment obrotowy silnika przy prędkości min. [Nm] | 95 N-m |
| Moment obrotowy silnika przy prędkości min. [Nmlbf*fl] | 70.0 lbf∙ft |
| Moment obrotowy silnika przy prędkości nom. [Nm] | 108 N-m |
| Moment obrotowy silnika przy prędkości nom. [Nmlbf*fl] | 80.0 lbf∙ft |
| Moment rozruchowy [Nm] [Max.] | 150.00 N-m |
| Moment rozruchowy [Nmlbf*fl] [Maks.] | 110 lbf∙ft |
| Napięcie silnika | 380-420V/660720V, 50 Hz440-480V, 60 Hz |
| Opis | iSave with IEC motor |
| Outside dimensions of packaging LxWxH [in] | 57,3x20,8x29 |
| Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] | 1460x530x740 |
| Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] | 84 dBA |
| Pozycja montażowa | Poziomy |
| Prąd silnika [A] | 22.0 A |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Prędkość [obr./min] [Max.] | 1200 rpm |
| Prędkość [obr./min] [Min.] | 600 rpm |
| Product line | 14 |
| Produkt, opis | iSave |
| Przepływ [gpm] [Min.] | 92.000 gal/min |
| Przepływ [m³/h] [Min.] | 21.00 m³/h |
| Przepływ smarowania przy 60 [m³/h] [Maks.] | 0.80 m³/h |
| Przepływ smarowania przy 871 [gpm] [Maks.] | 3.5 gal/min |
| Rama podstawy | Nierdzewny |
| REACH Candidate List substances | No |
| Rodzaj materiału | DuplexSuper Duplex |
| Rozmiar przyłącza spustowego [cal] | 0.250 in |
| Rozmiar przyłącza wlotowego nis. ciśn. [cal] | 3.000 in |
| Rozmiar przyłącza wlotowego wys. ciśn. [cal] | 3.000 in |
| Rozmiar przyłącza wylotowego nis. ciśn. [cal] | 3.000 in |
| Rozmiar przyłącza wylotowego wys. ciśn. [cal] | 3.000 in |
| Różnica ciśnień, wejście-wyjście wys. ciśn. [barg] [Maks.] | 5.00 barg |
| Różnica ciśnień, wejście-wyjście wys. ciśn. [psig] [Maks.] | 72.0 psig |
| Serwis | Tak |
| Skok ciśnienia wlotowego [barg] | 10 barg |
| Skok ciśnienia wlotowego [psig] | 145 psig |
| Standard przyłącza spustowego | BSPP |
| Standard przyłącza wlotowego nis. ciśn. | Victaulic |
| Standard przyłącza wlotowego wys. ciśn. | Victaulic |
| Standard przyłącza wylotowego wys. ciśn. | Victaulic |
| Standard silnika | IEC |
| Stopień ochrony IP | IP55 |
| Temperatura czynnika [°C] [Max.] | 40 °C |
| Temperatura czynnika [°C] [Min.] | 2 °C |
| Temperatura czynnika [°F] [Max.] | 104 °F |
| Temperatura czynnika [°F] [Min.] | 36 °F |
| Temperatura otoczenia [°C] [Max.] | 50 °C |
| Temperatura otoczenia [°C] [Min.] | 0 °C |
| Temperatura otoczenia [°F] [Max.] | 122 °F |
| Temperatura otoczenia [°F] [Min.] | 32 °F |
| Temperatura otoczenia silnika [°C] [Maks.] | 40 °C |
| Temperatura otoczenia silnika [°F] [Maks.] | 104 °F |
| Typ produktu | iSave 40 |
| Typ przyłącza spustu | BSPP |
| Typ, oznaczenie | ISAVE 40 |
| UL mark | No |
| Wejście-wyjście nis. ciśn. przy maks. przepływie [barg] | 1 barg |
| Wejście-wyjście nis. ciśn. przy maks. przepływie [psig] | 18 psig |
| Wielkość ramy silnika | 160L |
| Wylot wys. ciśn. [m³/h] [Maks.] | 41 m³/h |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 342 Kilogram |
| Masa netto | 300 Kilogram |
| Objętość | 669.9 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162673447 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |