Danfoss logo
APM 0.8-1.2

APM 1.0

180F1001

Przepływ [l/min] [Maks.]: 18.6, Przepływ [m³/h] [Max.]: 1.1, Przepływ [gpm] [Maks.]: 4.9, Prędkość [obr./min] [Max.]: 3450, Dopuszczalny moment obrotowy pracy [Nm] [Maks.]: 6, Dopuszczalny moment obrotowy pracy [lb-ft] [Maks.]: 4

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markNo
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Ciśn. wlotowe [barg] [Maks.]80.0 barg
Ciśn. wlotowe [barg] [Min.]10.0 barg
Ciśn. wlotowe [psig] [Maks.]1160.0 psig
Ciśn. wlotowe [psig] [Min.]145.0 psig
Ciśn. wylotowe [barg] [Maks.]5 barg
Ciśn. wylotowe [psig] [Maks.]72 psig
Ciśnienie wylotowe [barg] [Min.]1 barg
Ciśnienie wylotowe [psig] [Min.]8 psig
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dopuszczalny moment obrotowy pracy [lb-ft] [Maks.]4 lbf∙ft
Dopuszczalny moment obrotowy pracy [Nm] [Maks.]6 N-m
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FiguraCCW
Grupa produktówEnergy Recovery Device
In scope of WEEENo
Material DescriptionAPM 1.0 (5.3 ccm)
Materiał korpusuDuplex
Materiał uszczelnieniaNBR
Moc znamionowa [HP]2.8 KM
Moc znamionowa [kW]2.1 kW
OpisAPM 1.0 (5.3 CCM)
Outside dimensions of packaging LxWxH [in]10,7x5,9x5,6
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm]274x151x139
Pojemność skokowa [cal³/obr.]0.31 in³/rev
Pojemność skokowa [cm³/obr.]5.08 cm³/rev
Cecha
Wartość
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)]74 dBA
Prędkość [obr./min] [Max.]3450 rpm
Prędkość [obr./min] [Min.]700 rpm
Product line14
Produkt, opisAPM
Przepływ [gpm] [Maks.]4.900 gal/min
Przepływ [l/min] [Maks.]18.60 l/min
Przepływ [m³/h] [Max.]1.10 m³/h
Przyłącze standardoweBSPP
REACH Candidate List substancesNo
Rozmiar przyłącza spustowego (metr.)M6
SerwisTak
Standard przyłącza spustowegoJednostki metryczne
Standard przyłącza wylotowegoBSPP
Temperatura czynnika [°C] [Max.]50 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]2 °C
Temperatura czynnika [°F] [Max.]122 °F
Temperatura czynnika [°F] [Min.]36 °F
Temperatura otoczenia [°C] [Max.]50 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Min.]0 °C
Temperatura otoczenia [°F] [Max.]122 °F
Temperatura otoczenia [°F] [Min.]32 °F
Typ produktuAPM 0.8-1.2
Typ przyłącza spustuGwint
Typ przyłącza wlotowegoGwint
Typ przyłącza wylotowegoGwint
Typ, oznaczenieAPM 1.0
UL markNo
Wielkość przyłącza wlotowego [cal]1/2 in
Wielkość przyłącza wylotowego [cal]1/2 in

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto5.649 Kilogram
Masa netto4.5 Kilogram
Objętość5.754 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715162670217
Proposition 65No significant risk