Urządzenie do odzysku energii
180F1011
Przepływ [l/min] [Maks.]: 433, Przepływ [m³/h] [Max.]: 26, Przepływ [gpm] [Maks.]: 114, Prędkość [obr./min] [Max.]: 1200, Dopuszczalny moment obrotowy pracy [Nm] [Maks.]: 436, Dopuszczalny moment obrotowy pracy [lb-ft] [Maks.]: 321, null: 30 - 83
180F1011
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | CE |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśn. wlotowe [barg] [Maks.] | 83.0 barg |
| Ciśn. wlotowe [barg] [Min.] | 30.0 barg |
| Ciśn. wlotowe [psig] [Maks.] | 1200.0 psig |
| Ciśn. wlotowe [psig] [Min.] | 435.0 psig |
| Ciśn. wylotowe [barg] [Maks.] | 6 barg |
| Ciśn. wylotowe [psig] [Maks.] | 87 psig |
| Ciśnienie wylotowe [barg] [Min.] | 3 barg |
| Ciśnienie wylotowe [psig] [Min.] | 44 psig |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dopuszczalny moment obrotowy pracy [lb-ft] [Maks.] | 321 lbf∙ft |
| Dopuszczalny moment obrotowy pracy [Nm] [Maks.] | 436 N-m |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Grupa produktów | Urządzenie do odzysku energii |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | APM S 26/1200 01 C1A |
| Moc znamionowa [HP] | 73.0 KM |
| Moc znamionowa [kW] | 55.0 kW |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Pojemność skokowa [cal³/obr.] | 22.01 in³/rev |
| Pojemność skokowa [cm³/obr.] | 362.00 cm³/rev |
| Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] | 85 dBA |
| Prędkość [obr./min] [Max.] | 1200 rpm |
| Prędkość [obr./min] [Min.] | 700 rpm |
| Product line | 14 |
| Przepływ [gpm] [Maks.] | 114.000 gal/min |
| Przepływ [l/min] [Maks.] | 433.00 l/min |
| Przepływ [m³/h] [Max.] | 26.00 m³/h |
| REACH Candidate List substances | No |
| Temperatura czynnika [°C] [Max.] | 50 °C |
| Temperatura czynnika [°C] [Min.] | 2 °C |
| Temperatura czynnika [°F] [Max.] | 122 °F |
| Temperatura czynnika [°F] [Min.] | 36 °F |
| Temperatura otoczenia [°C] [Max.] | 50 °C |
| Temperatura otoczenia [°C] [Min.] | 0 °C |
| Temperatura otoczenia [°F] [Max.] | 122 °F |
| Temperatura otoczenia [°F] [Min.] | 32 °F |
| Typ produktu | APM S 22-40 |
| Typ, oznaczenie | APM 26 |
| UL mark | No |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 120 Kilogram |
| Masa netto | 105 Kilogram |
| Objętość | 87.996 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162832011 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |