Danfoss logo
MBT 5260 Temperature sensor, 5250, Pg9-11, G1-2

Czujnik temperatury, MBT 5250, 100 mm, G, 1/2

084Z8039

Zakres Temperatury [°C]: -50 - 200, Element pomiarowy: Pt, Element pomiarowy, rezystancja [Ω]: 100, Materiał, tuleja ochronna: AISI 316 TI

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Element czujnika [szt.]1 szt.
Element pomiarowyStały
Element pomiarowyWymienna
Element pomiarowyPt
Element pomiarowy, rezystancja [Ω]100 Ohm
Elementu czujnika- standardEN 60751
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Głębokość zanurzenia [ca]3.940 in
Głębokość zanurzenia [mm]100 mm
Grupa produktówCzujniki
In scope of WEEEYes
Liczba zacisków [szt.]3 szt.
Material DescriptionMBT5250-0000-100-220
Materiał przyłączaStal nierdzewna
Materiał przyłącza serwisowegoStal nierdzewna
Materiał, tuleja ochronnaAISI 316 TI
Nazwa produktuCzujnik temperatury
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym20 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Podłączenie elektryczneAngular connector
Podłączenie elektryczne zew./wew.Zew./Wew.
Podłączenie elektryczne, rozmiarPg 11
Cecha
Wartość
Podłączenie elektryczne, standardEN 175301-803-A
Product lineSensing Solutions
Przewody [szt.]2 szt.
Przyłącze GZ/GWGZ
Przyłącze, rozmiar1/2
Przyłącze, standardISO 228
Przyłącze, standardISO 228-1-A
Przyłącze, typG
Przyłącze, typG
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.1741c763-fa54-4cb9-973c-52e51e4079b9
SCIP dossier product nameMBT 3250/3260/5250/5260
Stopień ochronyIP65
Sygnał wyjściowyOhm
Temperatura otoczenia, maks. [°C]125 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]257 °F
Tolerancja czujnikaKlasa B
Tuleja ochronna, średnica [cal]0.315 in
Tuleja ochronna, średnica [mm]8.0 mm
Typ produktuMBT 5250
Typ, oznaczenieMBT 5250-0000-100-220
Zakres nastawy, maks. [°C]200 °C
Zakres nastawy, maks. [°F]392 °F
Zakres nastawy, min. [°C]-50 °C
Zakres nastawy, min. [°F]-58 °F
Zakres pomiarowy [°C] [Max.]200 °C
Zakres pomiarowy [°C] [Min.]-50 °C
Zakres pomiarowy [°F] [Max.]392 °F
Zakres pomiarowy [°F] [Min.]-58 °F

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.155 Kilogram
Masa netto0.152 Kilogram
Objętość0.269 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702423084685
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm