Czujnik temperatury, MBT 5250, 50 mm, G, 1/2
084Z8036
Zakres temperatur [°C]: -50 - 200, Element pomiarowy: Pt, Element pomiarowy, rezystancja [Ω]: 100, Materiał, tuleja ochronna: AISI 316 TI
084Z8036
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | CE |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Element czujnika [szt.] | 1 szt. |
| Element pomiarowy | Stały |
| Element pomiarowy | Wymienna |
| Element pomiarowy | Pt |
| Element pomiarowy, rezystancja [Ω] | 100 Ohm |
| Elementu czujnika- standard | EN 60751 |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Głębokość zanurzenia [ca] | 1.970 in |
| Głębokość zanurzenia [mm] | 50 mm |
| Grupa produktów | Czujniki |
| In scope of WEEE | Yes |
| Liczba zacisków [szt.] | 3 szt. |
| Material Description | MBT5250-0000-050-220 |
| Materiał przyłącza | Stal nierdzewna |
| Materiał przyłącza serwisowego | Stal nierdzewna |
| Materiał, tuleja ochronna | AISI 316 TI |
| Nazwa produktu | Czujnik temperatury |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 20 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Podłączenie elektryczne | Angular connector |
| Podłączenie elektryczne zew./wew. | Zew./Wew. |
| Podłączenie elektryczne, rozmiar | Pg 11 |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Podłączenie elektryczne, standard | EN 175301-803-A |
| Product line | Sensing Solutions |
| Przewody [szt.] | 2 szt. |
| Przyłącze GZ/GW | GZ |
| Przyłącze, rozmiar | 1/2 |
| Przyłącze, standard | ISO 228 |
| Przyłącze, standard | ISO 228-1-A |
| Przyłącze, typ | G |
| Przyłącze, typ | G |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 1741c763-fa54-4cb9-973c-52e51e4079b9 |
| SCIP dossier product name | MBT 3250/3260/5250/5260 |
| Stopień ochrony | IP65 |
| Sygnał wyjściowy | Ohm |
| Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 125 °C |
| Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 257 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 200 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Tolerancja czujnika | Klasa B |
| Tuleja ochronna, średnica [cal] | 0.315 in |
| Tuleja ochronna, średnica [mm] | 8.0 mm |
| Typ produktu | MBT 5250 |
| Typ, oznaczenie | MBT 5250-0000-050-220 |
| Zakres nastawy, maks. [°F] | 392 °F |
| Zakres nastawy, min. [°F] | -58 °F |
| Zakres pomiarowy [°C] [Max.] | 200 °C |
| Zakres pomiarowy [°C] [Min.] | -50 °C |
| Zakres pomiarowy [°F] [Max.] | 392 °F |
| Zakres pomiarowy [°F] [Min.] | -58 °F |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.145 Kilogram |
| Masa netto | 0.141 Kilogram |
| Objętość | 0.163 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423084388 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |