Przetworniki temperatury, MBT 3560, 250 mm, G, 1/4
084Z4034
Zakres temperatur [°C]: -50 - 200, Podłączenie elektryczne, rozmiar: Pg 9, Materiał, tuleja ochronna: AISI 316 TI
084Z4034
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Active temperature measurement (EF014209) | FALSE |
| Ambient temperature (EF002386) | 85-85 |
| Bluetooth (EF007699) | FALSE |
| Cable length (EF000536) | 0 |
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | CE |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compatible with Amazon Alexa (EF014927) | FALSE |
| Compatible with Apple HomeKit (EF014925) | FALSE |
| Compatible with Google Assistant (EF014926) | FALSE |
| Contains batteries | No |
| Degree of protection (IP) (EF005474) | IP65 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Element czujnika [szt.] | 1 szt. |
| Element pomiarowy | Stały |
| Element pomiarowy | Stały |
| Element pomiarowy | Pt |
| Element pomiarowy, rezystancja [Ω] | 1000 Ohm |
| Enthalpy measurement (EF014211) | FALSE |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Explosion-proof (EF004663) | FALSE |
| Głębokość zanurzenia [ca] | 9.800 in |
| Głębokość zanurzenia [mm] | 250 mm |
| Grupa produktów | Czujniki |
| IFTTT support available (EF011072) | FALSE |
| In scope of WEEE | Yes |
| Insert length (EF020279) | 250 |
| LoRa technology (EF014217) | FALSE |
| Material Description | MBT 3560-0000-0250-10-110 |
| Materiał przyłącza | Stal nierdzewna |
| Materiał przyłącza serwisowego | Stal nierdzewna |
| Materiał, tuleja ochronna | AISI 316 TI |
| Measurement of absolute air humidity (EF014216) | FALSE |
| Measurement of CO2 (EF014205) | FALSE |
| Measurement of relative air humidity (EF001891) | FALSE |
| Measurement of VOC (EF014208) | FALSE |
| Nastawa przetwornika, maks. [°C] | 100 °C |
| Nastawa przetwornika, maks. [°F] | 212 °F |
| Nastawa przetwornika, min. [°C] | 0 °C |
| Nastawa przetwornika, min. [°F] | 32 °F |
| Nazwa produktu | Przetworniki temperatury |
| NFC (Near Field Communication) (EF012361) | FALSE |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 9 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Particulate matter measurement (PM) (EF014213) | FALSE |
| Passive temperature measurement (EF014210) | TRUE |
| Podłączenie elektryczne | Angular connector |
| Podłączenie elektryczne zew./wew. | Zew./Wew. |
| Podłączenie elektryczne, rozmiar | Pg 9 |
| Podłączenie elektryczne, standard | EN 175301-803-A |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Potentiometer with adjustment knob (EF014696) | FALSE |
| Product line | Sensing Solutions |
| Przetwornik sygnału | Zintegrowany |
| Przyłącze GZ/GW | GZ |
| Przyłącze, rozmiar | 1/4 |
| Przyłącze, standard | ISO 228 |
| Przyłącze, standard | ISO 228-1-A |
| Przyłącze, typ | G |
| Przyłącze, typ | G |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 8127e7d9-3431-4421-a02a-bab746bc2e4f |
| SCIP dossier product name | Sensor MBT 3560 |
| Scope of application (EF007123) | Immersion tube/duct |
| Standby push button (EF020275) | FALSE |
| Stopień ochrony | IP65 |
| Suitable for air (EF021466) | TRUE |
| Suitable for ceiling mounting (EF021180) | FALSE |
| Suitable for duct mounting (EF021181) | FALSE |
| Suitable for gases (EF007249) | TRUE |
| Suitable for liquids (EF007245) | TRUE |
| Suitable for tube mounting (EF001668) | FALSE |
| Suitable for wall mounting (EF000664) | FALSE |
| Supply voltage [V] DC [max] | 32.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 10.00 V |
| Supporting protocol for BACnet (EF011944) | FALSE |
| Supporting protocol for KNX (EF003055) | FALSE |
| Supporting protocol for Modbus (EF003057) | FALSE |
| Supporting protocol for MP (multi point) (EF013386) | FALSE |
| Sygnał wyjściowy | Current |
| Sygnał wyjściowy, maks. [mA] | 20 mA |
| Sygnał wyjściowy, min. [mA] | 4 mA |
| Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 85 °C |
| Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 185 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 200 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Tolerancja czujnika | < ± 1% FS |
| Tuleja ochronna, średnica [cal] | 0.315 in |
| Tuleja ochronna, średnica [mm] | 8.0 mm |
| Typ produktu | MBT 3560 |
| Typ, oznaczenie | MBT 3560-0000-0250-10-110 |
| Type of display (EF008244) | Other |
| Wi-Fi-compatible (EF005429) | FALSE |
| Wireless (EF000046) | FALSE |
| With display (EF000458) | FALSE |
| With mounting material (EF006009) | TRUE |
| Zakres nastawy, maks. [°F] | 392 °F |
| Zakres nastawy, min. [°F] | -58 °F |
| Zakres pomiarowy [°C] [Max.] | 100 °C |
| Zakres pomiarowy [°C] [Min.] | 0 °C |
| Zakres pomiarowy [°F] [Max.] | 212 °F |
| Zakres pomiarowy [°F] [Min.] | 32 °F |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.204 Kilogram |
| Masa netto | 0.154 Kilogram |
| Objętość | 0.813 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423197422 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |