Danfoss logo
Temperature sensor, MBT 3560 / MBT 5560, Pg 9, G 1/4

Przetworniki temperatury, MBT 3560, 150 mm, G, 1/4

084Z4032

Zakres Temperatury [°C]: -50 - 200, Podłączenie elektryczne, rozmiar: Pg 9, Materiał, tuleja ochronna: AISI 316 TI

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Element czujnika [szt.]1 szt.
Element pomiarowyStały
Element pomiarowyStały
Element pomiarowyPt
Element pomiarowy, rezystancja [Ω]1000 Ohm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Głębokość zanurzenia [ca]5.900 in
Głębokość zanurzenia [mm]150 mm
Grupa produktówCzujniki
In scope of WEEEYes
Material DescriptionSensor MBT 3560-0000-0150-10-110�
Materiał przyłączaStal nierdzewna
Materiał przyłącza serwisowegoStal nierdzewna
Materiał, tuleja ochronnaAISI 316 TI
Nastawa przetwornika, maks. [°C]100 °C
Nastawa przetwornika, maks. [°F]212 °F
Nastawa przetwornika, min. [°C]0 °C
Nastawa przetwornika, min. [°F]32 °F
Nazwa produktuPrzetworniki temperatury
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym13 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Podłączenie elektryczneAngular connector
Podłączenie elektryczne zew./wew.Zew./Wew.
Podłączenie elektryczne, rozmiarPg 9
Podłączenie elektryczne, standardEN 175301-803-A
Cecha
Wartość
Product lineSensing Solutions
Przetwornik sygnałuZintegrowany
Przyłącze GZ/GWGZ
Przyłącze, rozmiar1/4
Przyłącze, standardISO 228
Przyłącze, standardISO 228-1-A
Przyłącze, typG
Przyłącze, typG
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.8127e7d9-3431-4421-a02a-bab746bc2e4f
SCIP dossier product nameSensor MBT 3560
Stopień ochronyIP65
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]10.00 V
Sygnał wyjściowyCurrent
Sygnał wyjściowy, maks. [mA]20 mA
Sygnał wyjściowy, min. [mA]4 mA
Temperatura otoczenia, maks. [°C]85 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]185 °F
Tolerancja czujnika< ± 1% FS
Tuleja ochronna, średnica [cal]0.315 in
Tuleja ochronna, średnica [mm]8.0 mm
Typ produktuMBT 3560
Typ, oznaczenieMBT 3560-0000-0150-10-110
Zakres nastawy, maks. [°C]200 °C
Zakres nastawy, maks. [°F]392 °F
Zakres nastawy, min. [°C]-50 °C
Zakres nastawy, min. [°F]-58 °F
Zakres pomiarowy [°C] [Max.]100 °C
Zakres pomiarowy [°C] [Min.]0 °C
Zakres pomiarowy [°F] [Max.]212 °F
Zakres pomiarowy [°F] [Min.]32 °F

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.182 Kilogram
Masa netto0.131 Kilogram
Objętość0.582 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702423197309
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm