Danfoss logo
065B8254 FVR Draining Ball Valve

FVR-D

065B8254

Kulowy zawór spustowy FVR
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: FVR, FVR-D

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Contains batteriesNo
Czynnik alternatywnyWodny roztwór glikolu do 50%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozwolone czynnikiDistrict heating/cooling circulation water
Grupa produktówAkcesoria - produkty pomocnicze
Label productYes
Material DescriptionFVR Draining Ball
Materiał korpusuMosiądz
Cecha
Wartość
OpisKulowy zawór spustowy FVR
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.e299f1df-3028-4b0f-81e9-061901a3c18c
SCIP dossier product name065B8254
Temperatura czynnika [°C] [Max.]130 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]-10 °C
Typ produktuFVR-D

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.066 Kilogram
Masa netto0.066 Kilogram
Objętość0.025 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5710104042572
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm