Danfoss logo
Strainer type FVR

FVR-D, Ciśnienie nominalne [bar]: 25, Zkulowym zaworem spustowym, Gwint wewnętrzny, Rp 1 1/2

065B8245

Filtr siatkowy FVR-D DN40 Rp1 1/2

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Ciśnienie nominalne [bar]25 bar
Contains batteriesNo
Czynnik alternatywnyWodny roztwór glikolu do 50%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozwolone czynnikiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupa produktówProdukty pomocnicze
Label productYes
Liczba oczek [n/cm²]50
MateriałMosiądz DZR CuZn36Pb2AS
Material DescriptionFVR-D strainer DN40 Rp1 1/2
Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzeniaISO 7/1
Cecha
Wartość
OpisFiltr siatkowy FVR-D DN40 Rp1 1/2
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.5022516a-2a85-4d12-8da0-b33e64f9a0c8
SCIP dossier product name065B8245
Średnica [mm]40 mm
Średnica połączeniaRp 1 1/2
Temperatura czynnika [°C] [Max.]130 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]-10 °C
Typ filtraZkulowym zaworem spustowym
Typ produktuFVR-D
Typy połączeńGwint wewnętrzny
Wartości Kvs [m³/h]24.50 m³/h
Wielkość oczka [mm]0.50 mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto1.072 Kilogram
Masa netto1.045 Kilogram
Objętość0.9 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5710104042411
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm