Danfoss logo
Strainer type FVR

FVR-D, Ciśnienie nominalne [bar]: 25, Zkulowym zaworem spustowym, Gwint wewnętrzny, Rp 1 1/4

065B8244

Filtr siatkowy FVR-D DN32 Rp1 1/4

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Ciśnienie nominalne [bar]25 bar
Contains batteriesNo
Czynnik alternatywnyWodny roztwór glikolu do 50%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozwolone czynnikiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupa produktówProdukty pomocnicze
Label productYes
Liczba oczek [n/cm²]50
MateriałMosiądz DZR CuZn36Pb2AS
Material DescriptionFVR-D strainer DN32 Rp1 1/4
Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzeniaISO 7/1
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym6 szt.
Cecha
Wartość
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
OpisFiltr siatkowy FVR-D DN32 Rp1 1/4
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.5022516a-2a85-4d12-8da0-b33e64f9a0c8
SCIP dossier product name065B8244
Średnica [mm]32 mm
Średnica połączeniaRp 1 1/4
Temperatura czynnika [°C] [Max.]130 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]-10 °C
Typ filtraZkulowym zaworem spustowym
Typ produktuFVR-D
Typy połączeńGwint wewnętrzny
Wartości Kvs [m³/h]17.00 m³/h
Wielkość oczka [mm]0.50 mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.76 Kilogram
Masa netto0.73 Kilogram
Objętość0.598 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5710104042398
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm