FVR-D, Ciśnienie nominalne [bar]: 25, Zkulowym zaworem spustowym, Gwint wewnętrzny, Rp 1/2
065B8241
Filtr siatkowy FVR-D DN15 Rp1/2
065B8241
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Ciśnienie nominalne [bar] | 25 bar |
| Contains batteries | No |
| Czynnik alternatywny | Wodny roztwór glikolu do 50% |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dozwolone czynniki | District heating/cooling circulation water |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Grupa produktów | Produkty pomocnicze |
| Label product | Yes |
| Liczba oczek [n/cm²] | 50 |
| Materiał | Mosiądz DZR CuZn36Pb2AS |
| Material Description | FVR-D strainer DN15 Rp1/2 |
| Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzenia | ISO 7/1 |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opis | Filtr siatkowy FVR-D DN15 Rp1/2 |
| Product line | 08 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 5022516a-2a85-4d12-8da0-b33e64f9a0c8 |
| SCIP dossier product name | 065B8241 |
| Średnica [mm] | 15 mm |
| Średnica połączenia | Rp 1/2 |
| Temperatura czynnika [°C] [Max.] | 130 °C |
| Temperatura czynnika [°C] [Min.] | -10 °C |
| Typ filtra | Zkulowym zaworem spustowym |
| Typ produktu | FVR-D |
| Typy połączeń | Gwint wewnętrzny |
| Wartości Kvs [m³/h] | 4.50 m³/h |
| Wielkość oczka [mm] | 0.50 mm |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.256 Kilogram |
| Masa netto | 0.25 Kilogram |
| Objętość | 0.189 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104042336 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |