FVR, Ciśnienie nominalne [bar]: 25, DN 50, Zkorkiem, Gwint wewnętrzny, Rp 2
065B8240
Filtr siatkowy FVR DN50 Rp2
065B8240
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Ciśnienie nominalne [bar] | 25 bar |
| Contains batteries | No |
| Czynnik alternatywny | Wodny roztwór glikolu do 50% |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dozwolone czynniki | District heating/cooling circulation water |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Grupa produktów | Produkty pomocnicze |
| Label product | Yes |
| Liczba oczek [n/cm²] | 50 |
| Materiał | Mosiądz DZR CuZn36Pb2AS |
| Material Description | FVR strainer DN50 Rp2 |
| Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzenia | ISO 7/1 |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 2 szt. |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Opis | Filtr siatkowy FVR DN50 Rp2 |
| Product line | 08 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rozmiar | DN 50 |
| SCIP dossier no. | 5022516a-2a85-4d12-8da0-b33e64f9a0c8 |
| SCIP dossier product name | 065B8240 |
| Średnica [mm] | 50 mm |
| Średnica połączenia | Rp 2 |
| Temperatura czynnika [°C] [Max.] | 130 °C |
| Temperatura czynnika [°C] [Min.] | -10 °C |
| Typ filtra | Zkorkiem |
| Typ produktu | FVR |
| Typy połączeń | Gwint wewnętrzny |
| Wartości Kvs [m³/h] | 36.00 m³/h |
| Wielkość oczka [mm] | 0.50 mm |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 1.606 Kilogram |
| Masa netto | 1.532 Kilogram |
| Objętość | 1.37 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104042312 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |