Danfoss logo
Strainer - FVF - DN65 - 065B7745, 065B7746, 065B7747, 065B7748, 065B7775, 065B7776, 065B7777, 065B7778

FVF, PN 25, DN 50, Zkorkiem, kołnierz, 50

065B7775

FVF DN50 PN25 z korkiem

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalnePN 25
Ciśnienie nominalne [bar]25 bar
Contains batteriesNo
Czynnik alternatywnyWodny roztwór glikolu do 50%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozwolone czynnikiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS complianceOut of scope
Grupa produktówProdukty pomocnicze
Label productYes
Liczba oczek [n/cm²]64
MateriałŻeliwo sferoidalne EN-GJS-400-18-LT (GGG40.3)
Material DescriptionFiltr siatkowy kołnierz DN50 PN25
Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzeniaDIN EN 1092-2
Cecha
Wartość
OpisFVF DN50 PN25 z korkiem
Product line08
REACH Candidate List substancesNo
RozmiarDN 50
Średnica [mm]50 mm
Średnica połączenia50
Temperatura czynnika [°C] [Max.]150 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]-20 °C
Typ filtraZkorkiem
Typ produktuFVF
Typy połączeńkołnierz
Wartości Kvs [m³/h]54.00 m³/h
Wielkość oczka [mm]0.87 mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto9.07 Kilogram
Masa netto8.696 Kilogram
Objętość11.563 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702421555378
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens