Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 25, DN 40, Zkorkiem, kołnierz, 40

065B7774

FVF DN40 PN25 z korkiem

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalnePN 25
Ciśnienie nominalne [bar]25 bar
Contains batteriesNo
Czynnik alternatywnyWodny roztwór glikolu do 50%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozwolone czynnikiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS complianceOut of scope
Grupa produktówProdukty pomocnicze
Label productYes
Liczba oczek [n/cm²]64
MateriałŻeliwo sferoidalne EN-GJS-400-18-LT (GGG40.3)
Material DescriptionFiltr siatkowy kołnierz DN40 PN25
Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzeniaDIN EN 1092-2
Cecha
Wartość
OpisFVF DN40 PN25 z korkiem
Product line08
REACH Candidate List substancesNo
RozmiarDN 40
Średnica [mm]40 mm
Średnica połączenia40
Temperatura czynnika [°C] [Max.]150 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]-20 °C
Typ filtraZkorkiem
Typ produktuFVF
Typy połączeńkołnierz
Wartości Kvs [m³/h]33.00 m³/h
Wielkość oczka [mm]0.87 mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto7.248 Kilogram
Masa netto7.109 Kilogram
Objętość11.113 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702421555361
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens