Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 25, DN 25, Zkorkiem, kołnierz, 25

065B7772

FVF DN25 PN25 z korkiem

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalnePN 25
Ciśnienie nominalne [bar]25 bar
Contains batteriesNo
Czynnik alternatywnyWodny roztwór glikolu do 50%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozwolone czynnikiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS complianceOut of scope
Grupa produktówProdukty pomocnicze
Label productYes
Liczba oczek [n/cm²]64
MateriałŻeliwo sferoidalne EN-GJS-400-18-LT (GGG40.3)
Material DescriptionFiltr siatkowy kołnierz DN25 PN25
Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzeniaDIN EN 1092-2
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym4 szt.
Cecha
Wartość
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
OpisFVF DN25 PN25 z korkiem
Product line08
REACH Candidate List substancesNo
RozmiarDN 25
Średnica [mm]25 mm
Średnica połączenia25
Temperatura czynnika [°C] [Max.]150 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]-20 °C
Typ filtraZkorkiem
Typ produktuFVF
Typy połączeńkołnierz
Wartości Kvs [m³/h]16.50 m³/h
Wielkość oczka [mm]0.87 mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto4.113 Kilogram
Masa netto4 Kilogram
Objętość2.585 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702421555347
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens