Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 16, DN 50, Zkorkiem, kołnierz, 50

065B7763

FVF DN50 PN16 Korek-siatka specjalna, op.zbi.

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalnePN 16
Ciśnienie nominalne [bar]16 bar
Contains batteriesNo
Czynnik alternatywnyWodny roztwór glikolu do 50%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozwolone czynnikiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS complianceOut of scope
Grupa produktówProdukty pomocnicze
Liczba oczek [n/cm²]280
MateriałŻeliwo szare EN-GJL-250 (GG25)
Material DescriptionFiltr siatk F300 kołnierz DN50 PN16
Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzeniaDIN EN 1092-2
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym18 szt.
Cecha
Wartość
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
OpisFVF DN50 PN16 Korek-siatka specjalna, op.zbi.
Product line08
REACH Candidate List substancesNo
RozmiarDN 50
Średnica [mm]50 mm
Średnica połączenia50
Temperatura czynnika [°C] [Max.]150 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]-10 °C
Typ filtraZkorkiem
Typ produktuFVF
Typy połączeńkołnierz
Wartości Kvs [m³/h]49.00 m³/h
Wielkość oczka [mm]0.40 mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto10.638 Kilogram
Masa netto9 Kilogram
Objętość18.667 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702421555736
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens