Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 16, DN 40, Zkorkiem, kołnierz, 40

065B7762

FVF DN40 PN16 Korek-siatka specjalna, op.zbi.

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalnePN 16
Ciśnienie nominalne [bar]16 bar
Contains batteriesNo
Czynnik alternatywnyWodny roztwór glikolu do 50%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozwolone czynnikiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS complianceOut of scope
Grupa produktówProdukty pomocnicze
Liczba oczek [n/cm²]280
MateriałŻeliwo szare EN-GJL-250 (GG25)
Material DescriptionFiltr siatk F300 kołnierz DN40 PN16
Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzeniaDIN EN 1092-2
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym20 szt.
Cecha
Wartość
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
OpisFVF DN40 PN16 Korek-siatka specjalna, op.zbi.
Product line08
REACH Candidate List substancesNo
RozmiarDN 40
Średnica [mm]40 mm
Średnica połączenia40
Temperatura czynnika [°C] [Max.]150 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]-10 °C
Typ filtraZkorkiem
Typ produktuFVF
Typy połączeńkołnierz
Wartości Kvs [m³/h]30.60 m³/h
Wielkość oczka [mm]0.40 mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto8.05 Kilogram
Masa netto6.2 Kilogram
Objętość16.8 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702421555729
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens