Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 16, DN 15, Zkorkiem, kołnierz, 15

065B7754

FVF DN15 PN16 Korek-siatka specjalna, op.zbi.

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalnePN 16
Ciśnienie nominalne [bar]16 bar
Contains batteriesNo
Czynnik alternatywnyWodny roztwór glikolu do 50%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozwolone czynnikiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS complianceOut of scope
Grupa produktówProdukty pomocnicze
Liczba oczek [n/cm²]280
MateriałŻeliwo szare EN-GJL-250 (GG25)
Material DescriptionFiltr siatk F300 kołnierz DN15 PN16
Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzeniaDIN EN 1092-2
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym55 szt.
Cecha
Wartość
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
OpisFVF DN15 PN16 Korek-siatka specjalna, op.zbi.
Product line08
REACH Candidate List substancesNo
RozmiarDN 15
Średnica [mm]15 mm
Średnica połączenia15
Temperatura czynnika [°C] [Max.]150 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]-10 °C
Typ filtraZkorkiem
Typ produktuFVF
Typy połączeńkołnierz
Wartości Kvs [m³/h]5.10 m³/h
Wielkość oczka [mm]0.40 mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto2 Kilogram
Masa netto0.003 Kilogram
Objętość4.887 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702421555644
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens