Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 16, DN 200, Zkorkiem, kołnierz, 200

065B7751

FVF DN200 PN16 z korkiem

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalnePN 16
Ciśnienie nominalne [bar]16 bar
Contains batteriesNo
Czynnik alternatywnyWodny roztwór glikolu do 50%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozwolone czynnikiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS complianceOut of scope
Grupa produktówProdukty pomocnicze
Label productYes
Liczba oczek [n/cm²]25
MateriałŻeliwo szare EN-GJL-250 (GG25)
Material DescriptionFVF DN200 PN16 with Plug
Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzeniaDIN EN 1092-2
Cecha
Wartość
OpisFVF DN200 PN16 z korkiem
Product line08
REACH Candidate List substancesNo
RozmiarDN 200
Średnica [mm]200 mm
Średnica połączenia200
Temperatura czynnika [°C] [Max.]150 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]-10 °C
Typ filtraZkorkiem
Typ produktuFVF
Typy połączeńkołnierz
Wartości Kvs [m³/h]870.00 m³/h
Wielkość oczka [mm]1.18 mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto107.2 Kilogram
Masa netto100.08 Kilogram
Objętość232.8 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702421555293
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens