Danfoss logo
Strainer FVF

FVF, PN 16, DN 32, Zkorkiem, kołnierz, 32

065B7743

FVF DN32 PN16 z korkiem

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalnePN 16
Ciśnienie nominalne [bar]16 bar
Contains batteriesNo
Czynnik alternatywnyWodny roztwór glikolu do 50%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozwolone czynnikiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS complianceOut of scope
Grupa produktówProdukty pomocnicze
Label productYes
Liczba oczek [n/cm²]64
MateriałŻeliwo szare EN-GJL-250 (GG25)
Material DescriptionFiltr siatkowy kołnierz DN32 PN16
Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzeniaDIN EN 1092-2
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym4 szt.
Cecha
Wartość
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
OpisFVF DN32 PN16 z korkiem
Product line08
REACH Candidate List substancesNo
RozmiarDN 32
Średnica [mm]32 mm
Średnica połączenia32
Temperatura czynnika [°C] [Max.]150 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]-10 °C
Typ filtraZkorkiem
Typ produktuFVF
Typy połączeńkołnierz
Wartości Kvs [m³/h]20.00 m³/h
Wielkość oczka [mm]0.87 mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto5.365 Kilogram
Masa netto4.75 Kilogram
Objętość4.901 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702421555217
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens