Danfoss logo
FVF with ball valve mounted on strainer

FVF, PN 16, DN 150, Zkulowym zaworem spustowym, kołnierz, 150

065B7736

FVF DN150 PN16 z zaworem kulowym zamontowanym na

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalnePN 16
Ciśnienie nominalne [bar]16 bar
Contains batteriesNo
Czynnik alternatywnyWodny roztwór glikolu do 50%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozwolone czynnikiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS complianceOut of scope
Grupa produktówProdukty pomocnicze
Label productYes
Liczba oczek [n/cm²]25
MateriałŻeliwo szare EN-GJL-250 (GG25)
Material DescriptionFVF DN150 PN16 with draining valve
Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzeniaDIN EN 1092-2
Cecha
Wartość
OpisFVF DN150 PN16 z zaworem kulowym zamontowanym na
Product line08
REACH Candidate List substancesNo
RozmiarDN 150
Średnica [mm]150 mm
Średnica połączenia150
Temperatura czynnika [°C] [Max.]150 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]-10 °C
Typ filtraZkulowym zaworem spustowym
Typ produktuFVF
Typy połączeńkołnierz
Wartości Kvs [m³/h]542.00 m³/h
Wielkość oczka [mm]1.18 mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto66.5 Kilogram
Masa netto53.2 Kilogram
Objętość199.92 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702421555613
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens