Siatka i O-ring do FVR/FVR-D DN40
065B8251
Siatka i O-ring do FVR/FVR-D DN40
065B8251
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| Czynnik alternatywny | Wodny roztwór glikolu do 50% |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dozwolone czynniki | District heating/cooling circulation water |
| Grupa produktów | Akcesoria - produkty pomocnicze |
| Label product | Yes |
| Liczba oczek [n/cm²] | 50 |
| Material Description | FVR Screen DN40 |
| Materiał korpusu | Stal nierdzewna, EPDM |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 15 szt. |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Opis | Siatka i O-ring do FVR/FVR-D DN40 |
| Product line | 08 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 5022516a-2a85-4d12-8da0-b33e64f9a0c8 |
| SCIP dossier product name | 065B8251 |
| Temperatura czynnika [°C] [Max.] | 130 °C |
| Temperatura czynnika [°C] [Min.] | -10 °C |
| Typ produktu | Siatki FVR |
| Wielkość oczka [mm] | 0.50 mm |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.009 Kilogram |
| Masa netto | 0.009 Kilogram |
| Objętość | 0.099 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104042534 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |