Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Siatka i O-ring do FVR/FVR-D DN20

065B8248

Siatka i O-ring do FVR/FVR-D DN20

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Contains batteriesNo
Czynnik alternatywnyWodny roztwór glikolu do 50%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozwolone czynnikiDistrict heating/cooling circulation water
Grupa produktówAkcesoria - produkty pomocnicze
Label productYes
Liczba oczek [n/cm²]50
Material DescriptionFVR Screen DN20
Materiał korpusuStal nierdzewna, EPDM
Cecha
Wartość
OpisSiatka i O-ring do FVR/FVR-D DN20
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.5022516a-2a85-4d12-8da0-b33e64f9a0c8
SCIP dossier product name065B8248
Temperatura czynnika [°C] [Max.]130 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]-10 °C
Typ produktuSiatki FVR
Wielkość oczka [mm]0.50 mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.005 Kilogram
Masa netto0.005 Kilogram
Objętość0.023 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5710104042473
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm