FVF, uszczelka
065B7896
FVF, uszczelka DN250
Ten produkt został wycofany ze sprzedaży.
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.
Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: Akcesoria do filtrów
065B7896
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Czynnik alternatywny | Wodny roztwór glikolu do 50% |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dozwolone czynniki | District heating/cooling circulation water |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Grupa produktów | Akcesoria - produkty pomocnicze |
| Label product | Yes |
| Material Description | Gasket for striner DN250 PN16, graphite |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Materiał korpusu | Wzmocniony grafit |
| Opis | FVF, uszczelka DN250 |
| Product line | 08 |
| REACH Candidate List substances | No |
| Size | DN 250 |
| Temperatura czynnika [°C] [Max.] | 350 °C |
| Temperatura czynnika [°C] [Min.] | -10 °C |
| Typ produktu | FVF, uszczelka |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.048 Kilogram |
| Masa netto | 0.04 Kilogram |
| Objętość | 0.256 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104031958 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |