Danfoss logo
FVF DN50 spare gasket_065B7889

FVF, uszczelka

065B7893

FVF, uszczelka DN125 I-p

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Czynnik alternatywnyWodny roztwór glikolu do 50%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozwolone czynnikiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS complianceOut of scope
Grupa produktówAkcesoria - produkty pomocnicze
Label productYes
Material DescriptionFVF DN125 spare gasket
Cecha
Wartość
Materiał korpusuWzmocniony grafit
OpisFVF, uszczelka DN125 I-p
Product line08
REACH Candidate List substancesNo
SizeDN 125
Temperatura czynnika [°C] [Max.]350 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]-10 °C
Typ produktuFVF, uszczelka

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.066 Kilogram
Masa netto0.04 Kilogram
Objętość0.336 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5710104031965
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens